IB IL 24 DI 8/T2-PAC - デジタルモジュール
2862204

Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

タイプ2警報設定に対応するデジタル入力8点、EN 61131-2に準拠
センサを2/3/4線接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
端子台の最大許容負荷電流:2 A