ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel
1159013

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage, med ventilationsöppningar, bredd: 56,88 mm, höjd: 120,6 mm, djup: 82,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5 eller 8

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel montering utan verktyg
DIN-skenekontakt för en enkel modul-till-modul-kommunikation, som tillval
Lock and Release-princip för automatisk isnäppning och intuitiv lossning av frontanslutningskontakt
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten
Flexibel användning: djupare konstruktion för ökad kretskortsyta
Bred konstruktion: perfekt för integrering av TFT-displayer för styrsystem
Mer flexibilitet: kombination med elektronikkapslingar i serien ICS med DIN-skenekontakt