CUC-COX-J1M-A/KFS
-
Koaxial-kretskortskontakt
1340151
Koaxial-kretskortskontakt, Koaxial (12 GBit/s), 1-polig, Hona rak 1/4-36 UNS, anslutningstyp: Lödanslutning, material: Metall, kapslingsklass: IP20, För mer information, se produktserieritningen i Download Center
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Fullständig dokumentation sparar tid vid konstruktion och utveckling
Optimal för WLAN, Bluetooth, LTE- och 5G-signaler
Att kretskortskontakterna kan lödas med Reflow-metoden bidrar till en effektiv, kostnadsoptimerad bearbetningsprocess