Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 6, antal rader: 2, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: HSCH 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Mixed Pinning, pinlängd [P]: 3,8 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: HSC 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Delbestyckad variant