ME-IO 18,8 F-LR 5015
-
Blindplugg
1493575
DIN-skenekapsling, Blindplugg, för förslutning av Lock and Release-området, bredd: 11,7 mm, höjd: 16,1 mm, djup: 10,6 mm, färg: blå (liknande RAL 5015)
Produktdetaljer
| Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
| Kapslingstyp | Multifunktionella kapslingar |
| Kapslingsserie | ME-IO |
| Produktfamilj | ME-IO 18,8 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Bredd | 11,7 mm |
| Höjd | 16,1 mm |
| Djup | 10,6 mm |
| Färg (Blindplugg) | blå (RAL 5015) |
| Material Blindplugg | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Monteringssätt | Låsanordning |
| Artikelnr | 1493575 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | ACHECZ |
| Produktnyckel | ACHECZ |
| GTIN | 4063151941772 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,84 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,8 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tillbehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Fästclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Fästclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Fästclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Fästclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Fästclip 1037100
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Kapslingsunderdel 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Kapslingsunderdel 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Kapslingsunderdel 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Kapslingsunderdel 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Kapslingsunderdel 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Kapslingsunderdel 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Täcklock 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Täcklock 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Täcklock 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Täcklock 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Täcklock 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Täcklock 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Täcklock 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Täcklock 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Täcklock 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Täcklock 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Täcklock 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Täcklock 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Täcklock 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Täcklock 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Täcklock 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Täcklock 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Täcklock 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Täcklock 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Täcklock 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Täcklock 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Täcklock 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Täcklock 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Täcklock 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Täcklock 2202626
Fördelar
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten
Skydd för genomgående stängd enhetsfront
Blindpluggar för genomgående stängd kapslingsfront
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge