ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Täcklock
2201800

DIN-skenekapsling, 3U, Täcklock, bredd: 18,9 mm, höjd: 32,8 mm, djup: 26 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten
Kan bearbetas mekaniskt för applikationsspecifik anslutningsteknik
Skydd för genomgående stängd enhetsfront