ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - DIN-skenekontakt
2201813

DIN-skenekontakt, färg: ljusgrå, märkström: 8 A (Parallella kontakter), märkspänning (III/2): 125 V, poltal: 5, artikelserie: TBUS5-18,8.., delning: 3,81 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar, 5 parallella kontakter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande montering under kapslingen i DIN-skenan
Kontaktdesignen tillåter enkel isnäppning av elektronikmodulerna
Strömförsörjning och kommunikation utan ytterligare kabeldragning
Parallella och seriella kontakter för en effektiv signal- och dataöverföring