EMT (80X15,5)R
-
Insticksskylt
0804286
Insticksskylt, för märkning av märkningstäckan för kapslingssystemet ME-IO, för märkning av Phoenix Contacts märkningstäcka för kapslingssystemet ME-IO, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 100, textfältets höjd: 15,5 mm, textfältets bredd: 80 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
EMT (80x15,5)R, vit insticksskylt, för märkning av märkningslock för kapslingssystemet ME-IO
Tack vare den speciella konturen passar EMT (80x15,5)R-insticksskyltarna perfekt i märkningslocket för kapslingssystemet ME-IO
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål