ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200
-
Blindplugg
2203224
DIN-skenekapsling, Blindplugg, för förslutning av Lock and Release-området, bredd: 11,7 mm, höjd: 16,1 mm, djup: 10,6 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
Produktdetaljer
Produkttyp | Blindplugg |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ME-IO |
utförande | Blindplugg |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Bredd | 11,7 mm |
Höjd | 16,1 mm |
Djup | 10,6 mm |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Monteringssätt | Låsanordning |
Artikelnr | 2203224 |
Antal/förp. | 200 Styck |
Minsta beställningsantal | 200 Styck |
Försäljningskod | ACHECZ |
Produktnyckel | ACHECZ |
GTIN | 4055626343181 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,702 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,702 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tillbehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Fästclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Fästclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Fästclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Fästclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Fästclip 1037100
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Kapslingsunderdel 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Kapslingsunderdel 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Kapslingsunderdel 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Kapslingsunderdel 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Kapslingsunderdel 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Kapslingsunderdel 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Kapslingsunderdel 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Kapslingsunderdel 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Kapslingsunderdel 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Kapslingsunderdel 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Kapslingsunderdel 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Kapslingsunderdel 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Kapslingsunderdel 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Kapslingsunderdel 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Täcklock 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Täcklock 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Täcklock 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Täcklock 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Täcklock 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Täcklock 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Täcklock 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Täcklock 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Täcklock 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Täcklock 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Täcklock 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Täcklock 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Täcklock 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Täcklock 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Täcklock 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Täcklock 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Täcklock 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Täcklock 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Täcklock 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Täcklock 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Täcklock 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Täcklock 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Täcklock 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Täcklock 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Täcklock 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Täcklock 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Täcklock 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Täcklock 2202626
Fördelar
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten
Skydd för genomgående stängd enhetsfront
Blindpluggar för genomgående stängd kapslingsfront
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge