ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015
-
Kapslingsunderdel
1248491
DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage, med ventilationsöppningar, bredd: 18,9 mm, höjd: 120,6 mm, djup: 64,3 mm, färg: blå (liknande RAL 5015), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5 eller 8
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Rekommendation | Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
Produkttyp | Kapslingsunderdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ME-IO |
Max. poltal | 48 (delning: 3,45 mm) |
32 (delning: 5 mm) | |
utförande | Kapslingsunderdel med fotreglage |
Ventialtionsöppning finns | ja |
Måttskiss |
|
Bredd | 18,9 mm |
Höjd | 120,6 mm |
Djup | 64,3 mm |
Djup från DIN-skenans överkant | 57,7 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | blå (RAL 5015) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C | |
Omgivningstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 9,2 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C | |
Omgivningstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 7,5 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C | |
Omgivningstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,63 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 5,8 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C | |
Omgivningstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,46 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 4,3 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C | |
Omgivningstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,31 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 2,9 W |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 1 |
Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
Kretskortsyta totalt | 6500 mm² |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1248491 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ACHEBA |
Produktnyckel | ACHEBA |
GTIN | 4063151351441 |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,96 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Kretskort-grunddel 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Kretskort-grunddel 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Kretskort-grunddel 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Kretskort-grunddel 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Kretskort-grunddel 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Kretskort-grunddel 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Kretskort-grunddel 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Kretskort-grunddel 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Kretskort-grunddel 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Kretskort-grunddel 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Kretskort-grunddel 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Kretskort-grunddel 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Kretskort-grunddel 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Kretskort-grunddel 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Kretskort-grunddel 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Kretskort-grunddel 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Kretskort-grunddel 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Kretskort-grunddel 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Kretskort-grunddel 2203409
-
ME-IO P 10U 7035 - Isolationsskiva 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Isolationsskiva 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Kretskortskontakt 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Kretskortskontakt 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Kretskortskontakt 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Kretskortskontakt 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Kretskortskontakt 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Kretskortskontakt 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Kretskortskontakt 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Kretskortskontakt 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Kretskortskontakt 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Kretskortskontakt 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Kretskortskontakt 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Kretskortskontakt 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Blindplugg 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Kretskortskontakt 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Kretskortskontakt 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Kretskortskontakt 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Kretskortskontakt 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Kretskortskontakt 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Blindplugg 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Kretskortskontakt 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Kretskortskontakt 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Kretskortskontakt 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Kretskortskontakt 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Kretskortskontakt 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Kretskortskontakt 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Kretskortskontakt 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Kretskortskontakt 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Kretskortskontakt 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Kretskortskontakt 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Kretskortskontakt 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Kretskortskontakt 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Kretskortskontakt 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Kretskortskontakt 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Kretskortskontakt 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Kretskortskontakt 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Kretskortskontakt 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Kretskortskontakt 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Kretskortskontakt 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Kretskortskontakt 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Blindplugg 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Kretskortskontakt 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Kretskortskontakt 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Kretskortskontakt 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Kretskortskontakt 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Kretskortskontakt 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Kretskortskontakt 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Kretskortskontakt 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Kretskortskontakt 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Kretskortskontakt 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Kretskortskontakt 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Kretskortskontakt 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Kretskortskontakt 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Kretskortskontakt 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Kretskortskontakt 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Kretskortskontakt 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Kretskortskontakt 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Kretskortskontakt 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Kretskortskontakt 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Kretskortskontakt 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Kretskortskontakt 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Kretskortskontakt 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Kretskortskontakt 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Kretskortskontakt 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Kretskortskontakt 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Kretskortskontakt 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Låsning 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Låsning 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Låsning 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Låsning 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Låsning 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Låsning 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Låsning 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Låsning 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Låsning 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Låsning 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Låsning 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Låsning 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Låsning 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Låsning 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Låsning 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Låsning 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Låsning 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Låsning 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Låsning 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Låsning 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Låsning 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Låsning 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Låsning 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Låsning 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Låsning 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Täcklock 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Täcklock 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Täcklock 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Täcklock 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Täcklock 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Täcklock 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Täcklock 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Täcklock 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Täcklock 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Täcklock 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Täcklock 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Täcklock 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Täcklock 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Täcklock 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Täcklock 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Täcklock 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Täcklock 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Täcklock 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Täcklock 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Täcklock 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Täcklock 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Täcklock 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Täcklock 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - DIN-skenekontakt 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - DIN-skenekontakt 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN-skenekontakt 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DIN-skenekontakt 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DIN-skenekontakt 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - DIN-skenekontakt 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN-skenekontakt 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Fästclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Fästclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Fästclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Fästclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Fästclip 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-kretskortskontakter 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-kretskortskontakter 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-kretskortskontakter 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortskontakter 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxial-kretskortskontakt 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD-honkontakt skärmad 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD-honkontakt 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD-honkontakt 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD-honkontakt 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD-honkontakt 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD-honkontakt 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Montagefot 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Kylfläns 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Kylfläns 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
-
HSC-LR SP - Fjäder 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindplugg 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Blindplugg 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Blindplugg 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Blindplugg 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Kodprofil 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Insticksskylt 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Märkningslock 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tillbehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
Fördelar
Enkel montering utan verktyg
DIN-skenekontakt för en enkel modul-till-modul-kommunikation, som tillval
Lock and Release-princip för automatisk isnäppning och intuitiv lossning av frontanslutningskontakt
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten
Mer flexibilitet: kombination med elektronikkapslingar i serien ICS med DIN-skenekontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge