HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Kretskortskontakt
1734798

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 2, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: HSCP-SP 2,5-.., delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: HSC 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Delbestyckad variant

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Användarvänlig frontanslutningskontakt för en hög kontakttäthet