Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HSC-LR 5U KIT 2003 - Låsning
2201796

DIN-skenekapsling, 5U, Lock and Release-system, bredd: 16,1 mm, höjd: 67,95 mm, djup: 8,8 mm, färg: orange (liknande RAL 2003)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel montering utan verktyg
Färgmarkerad Lock and Release-låsning för intuitiv manövrering
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten