cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20150613Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A | |||
Usegroup F | ||||
250 V | 8 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40045764Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A |