HSC-LR 3U KIT 2003 - Låsning
2201797

DIN-skenekapsling, 3U, Lock and Release-system, bredd: 16,1 mm, höjd: 45,95 mm, djup: 8,8 mm, färg: orange (liknande RAL 2003)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel montering utan verktyg
Färgmarkerad Lock and Release-låsning för intuitiv manövrering
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten