HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Kretskortskontakt
2202606

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: ljusgrå, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 2, poltal: 2, antal anslutningar: 4, artikelserie: HSCP-SP 2,5-.., delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: HSC 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Fjäderöppnarens färg: blå, röd/blå, röd

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Bryggkopplade varianter för en enkel anslutning av enskilda poler