Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Täcklock
1493572

DIN-skenekapsling, 8 U L-konstruktion, Täcklock, bredd: 20,94 mm, höjd: 114,1 mm, djup: 30,1 mm, färg: blå (liknande RAL 5015)

Produktdetaljer









Fördelar

Montering utan verktyg
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten
Kan bearbetas mekaniskt för applikationsspecifik anslutningsteknik
Skydd för genomgående stängd enhetsfront