Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Täcklock
1493571

DIN-skenekapsling, 6U, Täcklock, bredd: 18,9 mm, höjd: 65,8 mm, djup: 26 mm, färg: blå (liknande RAL 5015)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Montering utan verktyg
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten
Kan bearbetas mekaniskt för applikationsspecifik anslutningsteknik
Skydd för genomgående stängd enhetsfront