ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY
-
DIN-skenekontakt
2202549
DIN-skenekontakt, färg: ljusgrå, märkström: 8 A (Parallella kontakter), märkspänning (III/2): 125 V, poltal: 5, artikelserie: TBUS5-18,8.., delning: 3,81 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar, 5 parallella kontakter
Produktdetaljer
Rekommendation | Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
Produkttyp | DIN-skenekontakt |
Produktfamilj | TBUS5-18,8.. |
Poltal | 5 |
Delning | 3,81 mm |
Egenskaper | |
Märkström IN | 8 A (Parallella kontakter) |
Märkspänning UN | 125 V |
Genomgångsresistans | 4,4 mΩ |
Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
Mätspänning (III/2) | 125 V |
Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
Märkspänning (II/2) | 320 V |
Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
Materialuppgifter - kontakt | |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | förgylld |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (7035) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
materialuppgifter - kontakt | |
Färg () | () |
Delning | 3,81 mm |
Bredd [b] | 25,5 mm |
Höjd [h] | 36,5 mm |
Längd [l] | 20,45 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Tryck- och dragkrafter | |
Resultat | Godkänd i test |
Antal cykler | 25 |
Instickskraft per pol ca | 6 N |
Dragkraft per pol ca | 5 N |
Kontakthållare används | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontakthållare används Krav > 20 N |
Godkänd i test |
Polarisation och kodning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Godkänd i test |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 500 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stötspänning vid havsytan | 2,95 kV |
Genomgångsresistans R1 | 4,4 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 4,5 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 25 |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
Värmebelastning | 100 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 1,39 kV |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Termiskt test | Testgrupp C | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testat poltal | 5 |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 1,9 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 125 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 0,75 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 320 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 1,6 mm |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 2202549 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ACHEDA |
Produktnyckel | ACHEDA |
GTIN | 4055626142654 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,5 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande montering under kapslingen i DIN-skenan
Kontaktdesignen tillåter enkel isnäppning av elektronikmodulerna
Strömförsörjning och kommunikation utan ytterligare kabeldragning
Parallella och seriella kontakter för en effektiv signal- och dataöverföring
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge