ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1
-
Kapslingsöverdel med pekskärm
1225275
DIN-skenekapsling, 10U överdel, resistiv 2,4" pekskärm integrerad, upplösning: 320 x 240 Pixel, gränssnitt: 4-tråds SPI half duplex, Täcklock, bredd: 56,88 mm, höjd: 109,8 mm, djup: 29,5 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kapslingssystem för visualisering och manövrering i apparatskåpet
Harmonierade kapslingar med förinstallerade touchdisplayer
Tidsbesparande ihopbyggnad av förbearbetade moduler
Kan bearbetas mekaniskt för applikationsspecifik anslutningsteknik