IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-37536EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 2183172.01Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
Endast solida ledare | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |