Jackbar brygga, rastermått: 8,2 mm, polbestyckning: 1,4,7,10, färg: röd
Produktdetaljer
Produkttyp
Jackbar brygga
Poltal
10
Rastermått
8,2 mm
Belastningsström maximal
41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Belastningsström maximal
41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Bredd
80,3 mm
Höjd
29,6 mm
Rastermått
8,2 mm
Färg
röd
Material
Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsmaterial
PA
Tekniska data
Polbestyckning
1, 4, 7, 10
Monteringssätt
Jackat montage
Artikelnr
3032402
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE2Z2X
Produktnyckel
BE2Z2X
Katalogsida
Sida 402 (C-1-2019)
GTIN
4046356310277
Vikt per styck (inklusive förpackning)
15,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
15,2 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena
Fördelar
De 2- till 50-poliga bryggorna kan brygga upp till 50 plintar i ett arbetssteg i de två bryggschakten i CLIPLINE complete-systemet