Kopplingsbrygga, rastermått: 8,2 mm, färg: grå/orange
Produktdetaljer
Produkttyp
Kopplingsbrygga
Poltal
2
Rastermått
8,2 mm
Potentialer
1
Belastningsström maximal
30 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Belastningsström maximal
30 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Bredd
16,4 mm
Höjd
47,42 mm
Längd
24,7 mm
Rastermått
8,2 mm
Färg
grå/orange
Material
Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsmaterial
PA
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Monteringssätt
Jackat montage
Artikelnr
3034468
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE2Z2X
Produktnyckel
BE2Z2X
Katalogsida
Sida 116 (C-1-2019)
GTIN
4046356281065
Vikt per styck (inklusive förpackning)
11,54 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
11,5 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e