Ändbricka - CARRIER 35-8
3034387

Ändbricka, material: PA, färg: grå, med lagringsmöjlighet för FBS...-8 och PAI 4-FIX


Produktdetaljer




Produkttyp Skiljeplatta

Bredd 8,2 mm
Höjd NS 35/15 57,1 mm
Höjd NS 35/7,5 49,6 mm
Längd 99,8 mm

Färg grå
Material PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla -60 °C
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) godkänd

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringssätt NS 35/7,5
NS 35/15

Artikelnr 3034387
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE2Z1X
Produktnyckel BE2Z1X
Katalogsida Sida 407 (C-1-2019)
GTIN 4046356281041
Vikt per styck (inklusive förpackning) 13,94 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,4 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141135
ECLASS-9.0 27141135
ECLASS-11.0 27141135

ETIM

ETIM 8.0 EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena