Nyheter Våre nyheter gir deg kontinuerlig fersk informasjon om våre produkter og teknologier, bedriften, vår strategiske forretningsutvikling og vårt engasjement rundt bærekraft. På nedlastingsområdet kan du helt enkelt laste ned presseinformasjon og bildematerial.

  • Filtre:
PAC Radar best in class

PAC RADAR kårer Phoenix Contacts PLCnext-teknologi til «Best in Class» innen industriell Edge Management for femte år på rad

Analytikerne hos PAC har nok en gang kåret Phoenix Contacts PLCnext-teknologi til «Best in Class» i kategorien «Digitale plattformer for industriell kantstyring» i PAC Innovation RADAR 2026

FL Switch 4300-4GSFP-RED

Ny switch for sømløs nettverksredundans i kritiske applikasjoner

Med FL Switch 4300-4GSFP-RED utvider Phoenix Contact sitt produktutvalg for industrielle nettverk med høy tilgjengelighet. Som en høytytende Layer 2-styrt switch muliggjør den forsinkelsesfri redundans via HSR (High-availability Seamless Redundancy) og PRP (Parallel Redundancy Protocol). Dette sikrer uavbrutt nettverkskommunikasjon i applikasjoner der kontinuerlig drift er avgjørende.

AAS produktdata tilgjengelig via selvbetjening

Phoenix Contact gjør AAS-produktdata tilgjengelig via selvbetjening

Nå gjør Phoenix Contact også strukturerte produktdata tilgjengelig via et Asset Administration Shell (AAS)-API på selvbetjeningsbasis. Dette gjør det mulig for brukerne å hente produktinformasjon direkte og integrere den raskere i sine applikasjoner.

Ulrich Leidecker, COO hos Phoenix Contact

Phoenix Contact ser med optimisme mot fremtiden – vekst og elektrifisering åpner for nye muligheter

Med en omsetningsvekst på over 20 prosent i første halvår 2026 har forretningssituasjonen til Phoenix Contact utviklet seg svært positivt. Dette skyldes ikke minst den dynamiske utviklingen på de internasjonale markedene.

Enhetlig pluggforbindersystem for Profinet over SPE

Enhetlig pluggforbindersystem for Profinet over SPE

Med sine teknologier står Profibus og Profinet International for en rekke innovasjoner og interoperabilitet på tvers av produsenter. Dette starter med tilkoblingsmuligheter med pluggforbindere og kabler.

VL3 PPCS - Kompakte industripanel-PC-er

Kompakte industripanel-PC-er

Phoenix Contact utvider sin portefølje innen HMI og industrielle datamaskiner. De kompakte panel-PC-ene i produktserien VL3 PPCS bygger bro mellom HMI-enhetene TP 6000 og WP 6000 og industri-PC-ene i serien VL3 med kapslet PC og panel-PC.

GameChangers for komponenttilkoblingen

GameChangers: Revolusjonen innen komponenttilkobling

Phoenix Contact presenterer GameChangers for komponenttilkobling: Med avanserte ideer, teknologier og materialer tilbyr de løsninger for mer hastighet, kompakthet, letthet, robusthet, fleksibilitet og ytelse i utstyrsbyggingen.

Pluggforbinder Connexis med push-in Technology

Pluggforbinder med push-in Technology

De nye pluggforbinderne Connexis DD31PS med push-in-tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact forenkler og fremskynder kabling i felt og på fabrikk.

Kraftige pluggforbindere med skrugjenge

Kraftige pluggforbindere med skrugjenge

Phoenix Contact tilbyr påbyggingshus med skrugjenger for enkel og tidsbesparende montering av Heavycon-D7-pluggforbindere. Disse kan enkelt festes i runde veggåpninger med en M25- eller M32-låsemutter eller skrus direkte inn i motorer og enheter med tilsvarende gjenger.

M12 Push-pull-fordelerboks med pluggbar hettetilkobling

M12-fordelerbokser med Push-pull-hurtigkobling og pluggbar tilkoblingshette

De nye M12-fordelerboksene med Push-pull-hurtigkobling fra Phoenix Contact setter ny standard innen automatiseringsteknikk. De imponerer med sin gjennomgående verktøyfrie og intuitive installasjon. Stamkabler og M12-pluggforbindere kobles trygt og enkelt til ved hjelp av direkte plugging. Dette sparer mye tid og sikrer enkel og sikker kabling.

Caparoc-automatsikringsmoduler for applikasjoner opp til 20 A

Overstrømsbeskyttelse for belastningsstrøm opp til 20 A

Caparoc automatsikringssystem fra Phoenix Contact tilbyr nå også moduler for overstrømsbeskyttelse for belastningsstrøm opp til 20 A. Dette utvider bruksområdene til det tilpasningsbare systemet.

Multifunksjonell likestrømseffektbryter Contactron ELR HDC

Beskyttelse, overvåking og kobling av likestrømslast helt uten lysbue

Bærekraftig produksjon som tar i bruk fornybar energi, begynner med etableringen av et industrielt likestrømsnett. Med Contactron ELR HDC tilbyr Phoenix Contact en multifunksjonell likestrømskoblingsenhet som med moderne halvlederteknologi, i kombinasjon med velprøvde likestrømsreléer, kobler lysbuefritt og dermed sikrer lang levetid.

Trio Power for veggmontering

Høy ytelse i kompakt hus for veggmontering

Strømforsyningen Trio Power fra Phoenix Contact for veggmontering tilbyr høy effekt på opptil 2,5 kW i et kompakt hus. Takket være den fleksible veggmonteringen og de omfattende funksjonene kan disse robuste enhetene brukes på en lang rekke områder innen maskinteknikk, robotikk og batteriakkumulatorer.

TRIO POWER for stativmontering

Toveis strømforsyning for stativmontering

AC-/DC-effektmodulen Trio Power fra Phoenix Contact med en utgangseffekt på 20 kW for 19"-stativmontering muliggjør toveis effektkonvertering på ulike bruksområder. Med tilkoblingsteknikk i fronten og en DC-spenning på opptil 1000 V kan den brukes på en rekke områder, og er likevel spesielt godt egnet til bruk i batteriakkumulatorsystemer.

Kontaktinnsatsmoduler med funksjon for kraftige pluggforbindere

Modulære kontaktinnsatser med funksjon til kraftige pluggforbindere

Med de nye Heavycon HC-M-MWF kontaktinnsatsmodulene for industripluggforbindere tilbyr Phoenix Contact en høy grad av funksjonalitet for feltkabling. De modulære kontaktinnsatsene har en funksjonssjakt og en skillesone. Dette realiserer for eksempel potensiallask eller sikring av tjenester direkte ved applikasjonen.

Merkeprogramvare MARKING system

Effektiv utforming av skreddersydde merkingsprosjekter

Den intuitive merkingsprogramvaren MARKING system fra Phoenix Contact er til hjelp i alle faser av merkeprosessen. Med applikasjonsspesifikke funksjoner kan skreddersydde merkeløsninger implementeres enkelt og effektivt for alle bruksområder.

Materialforsyning med ulike matemagasiner

Modulært byggesett for magasiner for effektiv levering av komponenter for montering

Monteringsprosesser i automasjonsskapbygging kan optimaliseres med de enkle løsningene for effektiv materialforsyning fra Phoenix Contact. Porteføljen omfatter magasiner i ulike utførelser, fra hylleinndelere til matesystemer. Disse kan tilpasses fleksibelt til de respektive kravene og komponentmangfoldet. Uansett om de brukes enkeltvis som et tillegg til eksisterende monteringsarbeidsplasser eller i kombinasjon med personellassistansesystemene fra Phoenix Contact.

Produktemballasje uten trykk fra Phoenix Contact i en fabrikkhall

Grått er det nye fargerike: Phoenix Contact velger emballasje uten trykk

Phoenix Contact omstiller produktemballasjen nasjonalt og internasjonalt til foldeesker uten trykk. Emballasjen kan derfor gjenbrukes, helt i tråd med en bærekraftig sirkulærøkonomi.

NearFi overfører energi og sanntids-Ethernet-data kontaktløst

Nye varianter for kontaktløs energi- og sanntids-Ethernet-dataoverføring

De nye variantene av NearFi-koblerne fra Phoenix Contact muliggjør en dobling av rekkevidden for radiobasert dataoverføring. De tilbyr også dobbel effekt med automatisk strømutjevning eller viderekobling av to galvanisk isolerte spenninger (US/UA) gjennom parallellkobling.

 Nye IO-Link-Device-I/O-bokser i et robust, trykkstøpt sinkhus

Nye IO-Link-Device-I/O-bokser

Med de to nye IO-Link-Device-I/O-boksene AXL E IOL DI16 M12 6M og AXL E IOL DIO8/8 M12 6M utvider Phoenix Contact porteføljen til den nye I/O-generasjonen Axioline E for automatisering uten automasjonsskap, med enheter for digital signalbehandling.

Programvare clipx Engineer assemble på skjermen

Personellassistanseprogram for montering av koblingslister i automasjonsskapbygging

Engineeringprogrammet clipx Engineer fra Phoenix Contact optimaliserer datagjennomgangen fra koblingsskjemaet til det ferdige automasjonsskapet. En nyhet er personellassistanseprogrammet clipx Engineer assemble for monteringsprosessen ved koblinglister.

Koblingslist med fireetasjesrekkeklemmer og tilbehør

Smart kretsdesign med minimalt plassbehov i automasjonsskapet

Bruken av fleretasjesklemmer gir et enormt innsparingspotensial med hensyn til plassbehovet i automasjonsskapet. Den nye, spesielt kompakte fireetasjesrekkeklemmeserien PT 2,5-4L med push-in Technology fra Phoenix Contact er en plassbesparende løsning for montering av koblingslister.

NACS-ladekabler for vekselstrømslading med opptil 80 A

NACS kommer, og Phoenix Contact er med: AC-ladekabler for 50 A og 80 A fra slutten av 2024

Som spesialist på E-mobilitet-ladeteknologi tilbyr Phoenix Contact på slutten av året de første SAE-kompatible og UL-sertifiserte NACS-ladekablene for vekselstrøm opp til 80 A.

HEAVYCON kontaktinnsatser for transformatortesting

Kraftige pluggforbindere for måle- og testoppgaver innen beskyttelsesteknologi

De nye TSC-kontaktinnsatsene HEAVYCON fra Phoenix Contact brukes i mellomspenningskoblingsanlegg. De er spesialdesignet for måle- og testoppgaver og tilbyr en robust løsning for midlertidige eller kontinuerlige pluggforbindere.

Overspenningsbeskyttelse VAL-SPP for solenergianvendelser montert på en monteringsskinne

Ny overspenningsbeskyttelse for solenergianvendelser

De nye overspenningsvernene i produktserien VALVETRAB SPP fra Phoenix Contact har fremtidsrettede installasjons- og sikkerhetsfunksjoner og egner seg derfor også for solenergiapplikasjoner.

Kompakt CCS-ladekabel type 1 for ladeeffekt opp til 125 kW

Kompakt CCS-ladekabel type 1 – Den optimale ladeløsningen opp til 125 kW

DC-ladekablene i serien CHARX connect compact fra Phoenix Contact utvides nå med den nye ytelsesklassen 125 kW.

SEMI-F47-samsvar for Uno Power-strømforsyninger

SEMI-F47-samsvar for strømforsyninger

Strømforsyningene Uno Power med basisfunksjoner fra Phoenix Contact har en høy ytelsestetthet som gjør dem optimale for bruk i kompakte automasjonsskap. Hele porteføljen er nå testet og bekreftet i henhold til SEMI-F47.

Avbildet fra høyre mot venstre: Dr. Dipl.-Ing. Eberhard Veit, Dirk Görlitzer, Frank Stührenberg og Dr. Frank Eisert

Frank Stührenberg overlater forretningsledelsen hos Phoenix Contact til Dirk Görlitzer

I slutten av desember 2024 vil Frank Stührenberg, som har ansvaret for forretningsledelsen hos Phoenix Contact, gå av med pensjon, etter 33 år i selskapet. Han etterfølges av Dirk Görlitzer, som har vært daglig leder og Chief Operating Officer (COO) siden 2020. For å sikre en smidig overgang vil Frank Stührenberg og Dirk Görlitzer dele oppgavene i forretningsledelsen fra 1. juli. Frank Stührenberg vil fortsatt være tilknyttet Phoenix Contact-konsernet som styreleder i det nystiftede Phoenix Contact E-Mobility Holding SE.

Legging av grunnsteinen for den nye E-mobilitet-fabrikken i Lishui i Kina

Phoenix Contact E-Mobility ekspanderer videre i Kina

Phoenix Contact utvider sin E-mobilitet-produksjonskapasitet med en ny fabrikk i Lishui i Kina. Etterfulgt av det kinesiske hovedkvarteret og et ytterligere produksjonssted i Nanjing er dette den tredje fabrikken til Phoenix Contact-gruppen i Kina.

Strømforsyning – QUINT POWER >100 W

Strømforsyning med optimale funksjoner: beskyttelse ved ekstreme miljøforhold

Den nye Quint Power plussvarianten fra Phoenix Contact er løsningen for krevende applikasjoner også ved ekstreme miljøforhold.

Utendørshus OCS for selvforsynte systemer

Utendørshus med god plass for pålitelig drift av selvforsynte utstyrssystemer

Med utendørshusene i serien OCS fra Phoenix Contact er autarke utstyrssystemer alltid godt beskyttet.

CAPAROC-enhetsbrytersystem for eksplosjonssikre områder

Overstrømsbeskyttelse til eksplosjonsbeskyttede områder

Automatsikringssystemet CAPAROC fra Phoenix Contact kan tilpasses individuelt og inneholder nå også moduler for eksplosjonsbeskyttede områder, noe som åpner for flere bruksmuligheter.

Online konfigurator for Fame-testkoblingssystemet i 3D

3D onlinekonfigurator for modulære testpluggsystemer

Testpluggsystemene FAME er den modulære systemmodulen for energiteknikk fra Phoenix Contact. Med FAME-konfiguratoren kan man nå med få klikk opprette personlig tilpassede løsninger for funksjonskontroll av strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter.

Flashtrab-mb med en utladningskapasitet på 25 kA

Lyn- og overspenningsvern med ny carbon-gnistgapteknologi

Det nye lyn- og overspenningsvernet Flashtrab-MB fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i den nye, triggede carbon-gnistgapteknologien. Porteføljen omfatter koblingsvarianter for 12,5 kA og nå også for 25 kA avledningskapasitet.

Kompakt AC-ladekabel Charx connect eco

Kompakte AC-ladekabler – redusert til det vesentlige

Den nye ladekabelserien Charx connect eco fra Phoenix Contact konsentrerer seg om sikker lading av elkjøretøyer. Her har man helt bevisst gitt avkall på ytterligere egenskaper.

CONNEXIS - når hurtighet er alt

Pluggforbindere for automatisert produksjon

CONNEXIS - når hurtighet er alt

The Beehyve – med svermintelligens inn i fremtiden for bærekraftig automasjon

Nytt prosjekt i PLCnext Technology-Community: The Beehyve – med svermintelligens inn i fremtiden for bærekraftig automasjon

Nytt Community prosjekt for PLXnext Technology - The Beehyve

Trio Power med beskyttelsesgrad IP67 fra Phoenix Contact

Strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67

Trio Power med beskyttelsesgrad IP67 fra Phoenix Contact

Managed TSN-Switches for sanntidsegnede nettverk

Managed TSN-Switches for sanntidsegnede nettverk

Med den nye Firmwaren 3.20 har Managed TSN-Switches fra Phoenix Contact nye funksjoner innenfor Time-Sensitive Networking (TSN).

plcnext

PLCnext Technology klassifiseres som «Best in Class» av PAC Innovation Radar

PAC Innovation Radar plasserer Phoenix Contact med sitt åpne økosystem PLCnext Technology som «Best in Class»

Nye pluggforbindere for kabling av solcellemoduler

Nye pluggforbindere for kabling av solcellemoduler

Nye Pluggforbindere i SUNCLIX

Nye batteripolpluggforbindere for hjemmelagringssystemer

Nye batteripolpluggforbindere for hjemmelagringssystemer

Phoenix Contact bringer nye pluggforbindere for hjemmelagringssystemer på markedet.

Helhetlig overvåking av alle kritiske punkter i et vindanlegg

Helhetlig overvåking av alle kritiske punkter i et vindanlegg

Phoenix Contact fortsetter å utvide sitt samarbeid med Wölfel Winds Systems.

Smal beskyttelse for fireledermålere

Smal beskyttelse for fireledermålere

Utvidelse av produktporteføljen for 6mm brede overspenningsbeskyttere

Universell overspenningsbeskyttelse

Universell overspenningsbeskyttelse

Ny overspenningsbeskyttelse som imøtekommer strenge krav til lynstrøm.

Avregning av ladeprosesser etter måle- og kalibreringsreguleringer

Avregning av ladeprosesser etter måle- og kalibreringsreguleringer

En ny avregning for charx control

Sikkerhet for maritime anvendelser

Sikkerhet for maritime anvendelser

Sikkerhetsmodul AXC F XT SPLC 1000 sømløst integrert med PLCnext Technology

Optimal sikkerhet på sjøen

Optimal sikkerhet på sjøen

mGuard 4302 gir deg sikkerhet i maritim sektor

Nye filler for modulære ICS-hus

Nye filler for modulære ICS-hus

Elektronikkhus-serien ICS får nye fillere.

Skjermtilkoblinger for kretskortet

Skjermtilkoblinger for kretskortet

Porteføljen for ktilkoblingsteknikk for krettskort er utvidet.

EMC-filter for bruk innen måleteknikk

EMC-filter for bruk innen måleteknikk

Nytt tilskudd i TERMITRAB complete porteføljen

Gjennomgående redundans med aktive redundansmoduler med ACB Technology

Gjennomgående redundans med aktive redundansmoduler med ACB Technology

QUINT Oring nå med brukerspesifikk overspenningsbeskyttelse.

Sensorløs overvåking av bevegelser

Sensorløs overvåking av bevegelser

PSR-MM35 overvåker hastigheter økonomisk og uten ytterligere sensorsystem.

Monoblokker med to tilkoblingspunkter

Monoblokker med to tilkoblingspunkter

NYE PTVFIX-blokker med tilkobling på siden.

COOMBICON fyller 50 år

COMBICON, verdens største portefølje med kretskorttilkoblingsteknikk, fra Phoenix Contact, feirer 50-årsjubileum.

COMBICON fyller 50 år.

Sikker utføring av kabelarbeid med nye ledningsforbindere og -beskyttelseshetter

Sikker utføring av kabelarbeid med nye ledningsforbindere og -beskyttelseshetter

PRC SPLK er spesielt godt egnet for enkel forlengelse

Internasjonal sertifisering av forsyningsregulator

Internasjonal sertifisering av forsyningsregulator

PCU nå med internasjonal sertifisering

Multifunksjonell veggholder for universalhus

Multifunksjonell veggholder for universalhus

Den multifunksjonelle veggholderen UCS WM-MP fra Phoenix Contact gjør felthussystemet UCS enda mer universelt.

Kjøleblokker og Heatsink-filler for elektronikkhus

Kjøleblokker og Heatsink-filler for elektronikkhus

Phoenix Contact tilbyr forskjellige kjøleblokkløsninger for elektronikkhus i serien ICS.