Avisoleringsautomater
Verktøyautomater for konfeksjonering av ledere
Vårt verktøysortiment har effektive verktøyautomater for kutting, avisolering og krymping. Automatiser disse tre deltrinnene i produksjonsprosessene allerede i mindre og middels store mengder. Verktøyautomatene for rask og nøyaktig bearbeiding av ledere og ledninger gir deg uforandret høy kvalitet på arbeidsresultatene.
Produkt kategorier
Dine fordeler
- Nøyaktig og rask bearbeiding av forskjellig ledermateriell
- Enkel oppstart via Plug-and-Play
- Enkel betjening via display, dreieknapper eller talltaster
- Robuste verktøyautomater med lang levetid grunnet bruk av komponenter med lite slitasje.
Verktøyautomater for effektiv bearbeiding av ledere
Kutting, avisolering og krymping: Med våre verktøyautomater øker du effektiviteten ved bearbeiding av ledere grunnet automatisering av disse tre deltrinnene. Kombinasjonen av funksjonalitet, kvalitet og rask innrettingstid gir høy fleksibilitet samtidig som arbeidsresultatene forblir optimale. Våre verktøyautomater for nøyaktig og rask bearbeiding av ledere og ledninger er lettforståelige og dermed enkle å sette i drift. Den robuste utformingen og bruk av komponenter med lite slitasje gjør at verktøyautomatene er lite vedlikeholdskrevende og gir dem lang levetid.
Kutteautomat CUTFOX 10
Kutteautomater
Spar tid ved klargjøring av ledere: Med vår kutteautomat CUTFOX 10 kutter du ledere opptil 16 mm² tverrsnitt og ledninger opptil 9 mm diameter automatisk og med høy gjentagelsesnøyaktighet. Brukergrensesnittet gjør det mulig å legge inn lengde og mengde raskt og intuitivt, noe som praktisk talt eliminerer betjeningsfeil. Enheten tilpasser seg automatisk diameteren som er lagt inn.
- Enkel betjening via display og talltaster
- Enkel idriftsetting via Plug-and-Play
- Automatisk innstilling av diameter via fjærsystem
- Enkel overføring av data, f.eks. fra Microsoft Excel
- Sømløs bruk av data grunnet styring via personellassistanseprogram clipx WIRE assist
Avisoleringsautomat E.FOX S 10
Avisoleringsautomater
Fra standard PVC til problematisk teflonisolasjon: Våre kompakte avisoleringsautomater muliggjør rask og prosessikker behandling av ulike typer ledere. Ledere opptil 10 mm² avisoleres automatisk og presist, inkludert muligheten for delavtrekk av isolasjonen. Parametere reguleres helt enkelt via berøringsdisplayet eller via dreieknapper.
- Uforandret høy kvalitet grunnet avisoleringsprosesser med nøyaktige gjentagelser
- Tidsbesparelse grunnet korte syklustider
- Enkel innstilling av avisoleringsparametere via berøringsdisplay eller dreieknapper
- Sømløs bruk av data grunnet styring via personellassistanseprogram clipx WIRE assist på E.FOX S 10
Krympeautomat CF 500
Krympeautomater
Fra endehylser til koaksialkontakter: Vår kompakte krympeautomat CF 500 er egnet for behandling av et bredt spekter av kontakttyper opptil 50 mm², takket være den høye presskraften og muligheten til å bytte innsatser.
- Enkel betjening via display og talltaster
- Enkel idriftsetting via Plug-and-Play
- Høy fleksibilitet grunnet utskiftbare innsatser
- Enkel utløsing av krympeprosessen i form av fotbryter
Avisolerings- og krympeautomat CF 3000
Avisolerings- og krympeautomater
To funksjoner i en og samme enhet: Reduser bearbeidingstiden med våre verktøyautomater for avisolering og krymping. På kun ett sekund og i ett og samme arbeidstrinn får du en leder som er feilfritt prefabrikkert. For mobil bruk velger du vår kompakte avisolerings- og krympeautomat CF 3000. Med denne enheten behandler du endehylser som båndmateriell opptil 2,5 mm² både raskt og sikkert. For bearbeiding av større mengder ledere med isolerte endehylser opptil 10 mm² benyttes den robuste avisolerings- og krympeautomaten CF 1000.
- Rask endring av tverrsnitt grunnet modulær byggeform
- Minimal syklustid fordi delprosesser er tilpasset hverandre
- Enkel idriftsetting via Plug-and-Play
Mobil avisolerings- og krympeautomat
Mobil avisolerings- og krympeautomat
Vår mobile avisolerings- og krympeautomat, Crimphandy, er den minste verktøyautomaten og gir effektiv bearbeiding av ledere direkte på eller i automasjonsskapet. Med håndapparatet tar det kun to sekunder å konfeksjonere lederne. Avisolere, sette på endehylse, presse - Crimphandy tar seg av alt i ett og samme arbeidstrinn.
- Opptil 75 % tidsbesparelse takket være sammenslåing av arbeidstrinn og meget enkel betjening
- Uforandrede høykvalitets-arbeidsresultater takket være automatiske overvåkingsfunksjoner
- Ubegrenset mobil bruk takket være batteridrift og magasin