Edge Computing - for smarte IoT-løsninger

Edge-Computing

PLCnext Control for Edge Computing forener robustheten til en velkjent industri-PC med den åpne PLCnext Technology, og tilrettelegger dermed for oppsetting av smarte IoT-Edge-løsninger. Fordi store datamengder behandles nært kilden, reagerer anvendelsen raskere og mer fleksibelt. Dra fordel av forhåndsinstallert programvare og gjennomgående grafiske grensesnitt for enkelt og i stort omfang å kunne opprette IoT-applikasjoner.

Nye produkter

VL3 UPC 2440 EDGE

Den nye Edge-Device

Sømløs IT-/OT-integrering

Den nye Edge-Device VL3 UPC 2440 EDGE tilbyr uovertruffen enkelhet og åpenhet for PLS-kontrollere. Den er basert på VL3 kapslet PC og gjør det mulig å behandle og lagre data direkte i maskinen.

Viktigste egenskaper

  • Edge-Device som er klar til bruk umiddelbart for sikker innsamling og analyse av lokale data
  • Komplett Ubuntu Pro-skrivebordsoperativsystem fra Linux
  • Enkel tilkobling til IT-systemer, skytjenester og IoT-plattformer
  • Ideell for implementering av kunstig intelligens

Dine fordeler

  • Ubuntu Pro-skrivebordsoperativsystem som enkelt kan utvides
  • Profinet-kontroller i sanntid med PLCnext Technology
  • Høy ytelse for datainnsamling og -analyse
  • Containerbasert Virtual PLCnext Control for fleksible og skalerbare løsninger
  • Enkel datautveksling mellom PLCnext Technology og Linux

Neste generasjon Edge-Device: Et nytt nivå av åpenhet og ytelse

Neste generasjon Edge-Device__, VL3 UPC 2440 EDGE__ fra Phoenix Contact tilbyr uovertruffen enkelhet og åpenhet for PLS-kontrollere. Den er basert på VL3 kapslet PC og gjør det mulig å behandle og lagre data direkte i maskinen.

  • Åpent og utvidbart operativsystem: Støttes av et omfattende Linux-operativsystem for skrivebordet.
  • Enkel integrering av eksterne enheter: Kameraer, strekkodeskannere og andre IT-enheter kan kobles til via "Plug-and-Play".
  • Høy ytelse: Utstyrt med en Quad-Core-Atom-CPU, 16 GB RAM og 240 GB minne for komplekse dataanalyser.
  • Containerteknologi: Den forhåndsinstallerte Virtual PLCnext Control¹⁾ drar nytte av grensesnittene og ytelsen til Edge-Device.
  • Utvidet funksjonalitet: Inkluderer brannmur, sertifikatserver, feltbusstilkoblinger og databasefunksjoner. Kommunikasjon med SCADA- og kontrollsystemer er mulig via OPC UA og PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control ble kåret til Årets produkt 2025 i kategorien "Styring og regulering" av Computer und Automation.

Fordelene ved Edge-Computing

  • Med Edge-Computing kan stadig større datamengder behandles og evalueres optimalt.
  • Bedriftens komplette verdiskapningskjede kan optimaliseres ved hjelp av Edge-Computing.
  • Kortere latenstider sammenlignet med vanlige skyløsninger.
  • Intelligent Edge-Computing tilrettelegger for implementering av kjente konsepter som Industrie 4.0 og IoT.
  • Utførelse av nye, skybaserte applikasjoner og tjenester gjennom smarte Edge-Devices.

Optimalisering av hele verdiskapningskjeden

For industrien innebærer trenden mot digitalisering både sjanser og riskoer, all den tid digitalisering forutsetter stor datamaskinkapasitet og lagringskapasitet. For å optimalisere den komplette verdiskapningskjeden gjør Industrial-Cloud-Computing det mulig for bedriftene å behandle og analysere de stadig større datamengdene.

Når man snakker om Cloud-Computing, tar man utgangspunkt i at det foreligger en forbindelse til skyen via Internett. I mange anvendelser er det likevel slik at data må samles, kontrolleres og føres tilbake til prosessen i særdeles korte sykluser. I slike scenarier ville en Public-skyløsning ikke ha vært egnet allerede på grunn av latenstidene i Internett. For slike smarte anvendelser brukes derfor Edge-Computing i stadig større grad.

Person ved Cloud-Computing med nettbrett

Det perfekte supplementet til Edge-computing: Cloud-Computing

Edge-Computing fører intelligensen nær maskinen, og dermed nær datakilden. Med disse intelligente systemene kan de kjente konseptene til Industrie 4.0 eller også Internet of Things (IoT) implementeres. Bruksområdene er utallige – f. eks. datainnsamling og -komprimering, (for)behandling og analyse av data og helt til bruk av kunstig intelligens som f. eks. Predictive Maintenance samt en Machine-to-Machine-kommunikasjon eller kommunikasjon med overlagrede systemer, f. eks. en skytilknytning. Alt foregår under hensyntagen av datasikkerhet og personvern samt latenstiden ved informasjonsbehandling, dataoverføringshastigheten og kostnader for datamaskinytelse og lagringsplass.

Edge-Computing er et konsept for desentral Computing-infrastruktur i nettorganiserte enheter som er plassert i nærheten av datakilden og som dermed er implementert i bedriftens IT-arkitektur. Disse Edge-Devices kan utføre nye applikasjoner, og da også skybaserte applikasjoner og tjenester. Edge-Computing erstatter likevel ikke Cloud-Computing, men supplerer den: Edge og Cloud er dermed partnere, der fordelingen av oppgavene på de to løsningene kan variere etter applikasjon.

Oppbygging av Edge-Computing mellom IT og OT

PLCnext Technology: grunnlaget for smart Edge-Computing

Phoenix Contact har et tilkoblings-DNA som passer helt perfekt til bruk med maskinnær Edge-Computing: Her tilbyr Phoenix Contact produkter for sikker skykommunikasjon opp til databehandling på Edge. Som eksempel kan nevnes styreplattformen PLCnext Technology som ideell basis for smart Edge-Computing i produksjonsomgivelser. Denne har med seg et komplett økosystem som omfatter robust maskinvare, Engineering- og konfigurasjonsprogramvare, en industriell Appstore for programvare til PLCnext Technology og en Community for fremskaffing av informasjon og for utveksling av kunnskap. På grunn av åpenheten til PLCnext Technology kan vilkårlig antall kundeanvendelser integreres.

Med utgangspunkt i PLCnext Control finnes det for Edge Computing PLCnext Control, som, som Edge-Devices, forener robustheten til velkjente industri-PC-er med den åpne PLCnext Technology, og som dermed tilrettelegger for oppsetting av smarte IoT-Edge-løsninger.

Din gratis billett
Besøk oss på SPS 2026

Besøk oss 24.–26. november i hall 9, stand 310, og opplev hvordan åpne økosystemer, Industrial AI og helhetlig sikkerhet gjør industriell automatisering klar for fremtiden.

Sikre deg din gratis billett
Phoenix Contact på SPS
E-Paper
PLCnext Technology E-Paper

Se det interaktive E-paper om PLCnext Technology med bruksområder, maskinvare i 3D og informasjon om de fire delene av økosystemet.

Ytterligere lenker, videoer og innhold fra nettbutikken gir dypere innblikk i verdenen til PLCnext Technology.

Til E-Paper
PLCnext Technology E-Paper