Programvare for energiovervåking på skjermen og EMpro-energimålere

Energiovervåking

Effektiv overvåking av energi er selve grunnlaget for energistyringen din i henhold til ISO 50001 Dra nytte av den optimale interaksjonen og brukervennligheten i vår portefølje av energiovervåkingssystemer. Vårt energimåleutstyr, energimålere, strømtransformatorer og måleomformere dekker alle bruksområder for innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjons- og programvareløsninger hjelper deg med å integrere, visualisere og analysere energidataene dine.

Dine fordeler

  • Energimåling i bare tre trinn takket være energimålere med lettforståelig konfigurering
  • Nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted med energimålere for avregningsformål
  • Meningsfull visualisering og analyse av energidataene dine med programvaren for energistyring
  • Omfattende portefølje av strømtransformatorer for førstegangsinstallering eller enkel ettermontering
  • Oppfyller et bredt spekter av krav innen strøm- og spenningsmåleteknikk med et stort utvalg av måleomformere

Produkter og tjenester for intelligent energistyring i fremtiden


Effektiv energibruk er en særdeles viktig faktor for driftsøkonomi. Derfor må energistyresystemet være enkelt å implementere. Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers

Våre kommunikasjonsgrensesnitt for energiovervåking

Interaktivt bildekart: Energiovervåking kommunikasjonsgrensesnitt
Programvare for energistyring
Programvaren og tjenestene våre for energistyring er spesialtilpasset behovene til energiansvarlige og hjelper deg med å overvåke og analysere energidataene dine i samsvar med ISO 50001.
Mer informasjon
Smart Services
Våre skalerbare skytjenester gjør det mulig for bedrifter å organisere drifts- og vedlikeholdsprosessene sine så effektivt som mulig.
Mer informasjon
Edge-Computing
PLCnext Control for Edge-Computing forener robustheten til den velkjente industri-PC-en med den åpne PLCnext Technology, og tilrettelegger dermed for oppsetting av smarte IoT-Edge-løsninger.
Mer informasjon
Remote I/O-systemer
Remote I/O-systemene fra Phoenix Contact i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67 er egnet for alle vanlige bussystemer og nettverk.
Mer informasjon
Strømforsyninger for stativmontering
TRIO POWER AC/DC-effektmoduler for 19" stativmontering muliggjør toveis strømomforming i ulike bruksområder.
Mer informasjon
Strøm- og spenningsmåleteknikk
Vårt utvalg av strøm- og spenningsmåleteknikk gir deg mange bruksmuligheter.
Mer informasjon
Energimåler for avregningsformål
Energimålere for avregningsformål gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted.
Mer informasjon
Strømtransformator for ettermontering
Våre strømtransformatorer for ettermontering med utgangspunkt i Rogowski-spole PACT RCP registrerer vekselstrøm opptil 4000 A og omformer dem til en AC-sekundærstrøm eller til et AC mV signal, avhengig av måleomformeren som er etterkoblet.
Mer informasjon
Strømtransformator for førstegangsinstallering
Våre strømtransformatorer for førstegangsinstallering fra PACT-transformatorserien gir deg en komplett portefølje for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A AC.
Mer informasjon
Multifunksjonelt energimåleutstyr
Det multifunksjonelle energimåleutstyret EMpro samler inn energidataene dine og byr på diverse muligheter for å kommunisere disse til overordnede styre- og administreringssystemer.
Mer informasjon

Oppdag vår omfattende portefølje av energiovervåking for fremtidssikker energistyring


Energimålerne våre er selve kjernen i porteføljen vår for overvåking av energi. Med EMpro-energimålere utformer du fremtidens energistyring:
Implementer energidataene fra enhver nettleser i ditt lokale nettverk via det integrerte REST-grensesnittet. Eller gå direkte inn i skyen med EMpro. Få tilgang til måle- og komponentdataene dine fra hvor som helst i verden, og ta i bruk ytterligere Smart Services i Tingenes Internett.

EMpro-energimåler og EMpro-energimåleutstyr for avregningsformål på monteringsskinnen

Energi- og effektmåleteknikk

Det være seg kompleks energimåling, enkel beregning av kostnadspunkter eller effektovervåking av solenergianlegget: Våre produkter for energi- og effektmåling samler inn alle elektriske verdier som er relevante for energiovervåkingen din.

  • AC-energimåler for avregningsformål
  • DC-energimåler for avregningsformål
  • Multifunksjonelt energimåleutstyr
  • IoT-kompatibelt energimåleutstyr med Smart Services på Proficloud.io som tilvalg

Vårt solenergistreng-overvåkingssystem SOLARCHECK er spesielt designet for overvåking av strøm og spenning i solenergianlegg.

Energy Management Service - On-Premises på en skjerm og EMpro-energimålere

Programvare for energistyring

Oppdag potensielle besparelser og øk energieffektiviteten med våre Energy Management Services for energiovervåking i samsvar med ISO 50001.

Det finnes to løsninger for meningsfull visualisering og analyse av energidataene dine:

  • Energy Management Service - On-Premises: Lokal, uten avhengighet av eksterne servere
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: Stedsuavhengig, basert på Proficloud.io
Pluggstrømtransformator ved siden av Rogowski-spole

Strømtransformator

Det være seg for førstegangsinstallering eller for rask og enkel ettermontering: Våre strømtransformatorer har et stort produktspekter for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A AC til lav sekundærstrøm:

  • Plugg-, rør- og viklingsstrømtransformator
  • Strømtransformatorer for ettermontering med utgangspunkt i Rogowski-spolen
  • Strømtransformator med delt kjerne for ettermontering
Strøm- og spenningsmåleomformere

Strøm- og spenningsmåleteknikk

Her finner du egnet måleomformer for mange forskjellige behov innen strøm- og spenningsmåleteknikk:

  • Strømmåleomformer med WBM til strøm opptil 100 A AC/DC og forvrengt strøm
  • Strømmåleomformer til strøm opptil 600 A AC/DC og forvrengt strøm
  • Strømmåleomformer til strøm opptil 200 A AC og forvrengt strøm
  • Strømmåleomformer til strøm opptil 120 A AC
  • Strømovervåker
  • AC-spenningsmåleomformer for vekselspenning opptil 550 V AC
  • DC-spenningsmåleomformer for likespenning opptil 550 V DC
  • DC-spenningsmåleomformer for likespenning opptil 1500 V DC
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking