IoT-basert energimanagement
IoT-basert energimanagement forener fordelene ved Industrielt Tingenes Internett, velprøvd måleteknikk og Smart Services, som stadig videreutvikles. De som har ansvaret for energistyringen drar nytte av bl.a. måledataenes enkle tilgjengelighet, automatisert datalagring samt steds- og tidsuavhengig tilgang til energi- og ytelsesdataene.
Utfordringer
Energimanagement og miljøvern
I en tid med knappe ressurser, stigende energipriser og behov for miljøvern, er omfattende energimanagement et av de mest sentrale temaene i dagens bedrifter.
Kravet om å redusere CO₂-utslippene, skape transparens i produksjonsprosessen og helt til evaluering av det konkrete CO₂-avtrykket i produserte produkter gjør at de ansvarlige for energistyringen stilles foran nye utfordringer.
For å kunne avlede riktige tiltak for effektiv energibruk ut ifra dette må energidata samles inn, overvåkes, analyseres og evalueres. En helt nøyaktig overvåking av energien og som er enkel å integrere, danner selve grunnlaget for at man skal kunne imøtekomme kravene i standarden for energistyring, ISO 50001.
Referanse til ISO 50001 og mulige spørsmål fra kunder
Den internasjonale standarden ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) er en retningslinje for bedrifter og hjelper deg når du skal implementere et energimanagementsystem. Standarden beskriver energimanagementsystemet som en systematisk tilnærming for å forbedre energirelatert ytelse, og kan innebære ytterligere kostnadsfordeler for sertifiserte bedrifter.
For å evaluere effekten av de implementerte tiltakene for effektiv energibruk og for kontinuerlig overvåking av prosesser må energimanagere definere de riktige størrelsene, såkalte Key Performance Indicators (KPI) eller Energy Performance Indicators (EnPI).
I forbindelse med review av management eller interne og eksterne audits gir disse karakteristikkene informasjon om hvor godt energimanagementet fungerer, og om statlige og/eller standardspesifikasjoner overholdes.
Utfordringen med å samle inn og analysere data Hvordan arbeider de som i dag er ansvarlige for energimanagement?
Ansvarlige for energimanagement må alltid ha full oversikt over forløpene og bruken av ressurser innad i bedriften. Måledataene som er relevante for dette, må delvis registreres manuelt fra fordelte datakilder (energimålere) og importeres til innsamlingssystemer for energidata via f.eks. CSV-filer.
Analysen og evalueringen utføres ofte via egengenererte MS Excel-ark, som de nødvendige diagrammene deretter genereres ut ifra. Det benyttes også ytterligere programvareverktøy som klargjør dataene grafisk.
Typiske topologier i dag inneholder mange forskjellige målepunkter som må nettorganiseres med hverandre. Ved standardsystemer er det ofte slik at det kreves mye arbeid og omfattende kunnskap rundt komplekse nettverk før de kan installeres eller utvides. Dette forutsetter opplært personell, og kan forårsake høye kostnader for systempleie.
Hvilket system med programvare og maskinvare er dermed det riktige for å samle inn og behandle de nødvendige målestørrelsene? Og hvilken IT-infrastruktur kreves i den forbindelse?
IoT-basert energimanagement
Skybasert datainnsamling
IoT-egnede målere (Smart Devices) tilkobles en skyplattform direkte via et Ethernet-grensesnitt og MQTT-protokollen, og da med Plug-and-Play. Inne i skyomgivelsene implementeres måleren raskt og enkelt i et nytt eller eksisterende system via Device Management Service. Valgte måleverdier overføres og lagres automatisert. Ansvarshavende for energimanagementet har via Smart Service umiddelbart tilgang til disse dataene, og kan bruke dem direkte. Dermed hører omstendelige konfigureringer av klassiske industrielle nettverk (f.eks. Modbus eller PROFINET) fortiden til.
Topologi av IoT-basert energimanagement
Fordelene ved IoT-basert energistyring
- Raskt tilgjengelige måledata, uten spesielle kunnskaper om komplekse nettverk, via enkel Plug-and-Play-tilkobling av IoT-kompatible målere til skysystemet
- Ingen fremskaffelse av egne IT-ressurser eller omfattende IT-knowhow nødvendig takket være automatisert datalagring direkte i Proficloud.io
- Rask generering av rapporter på tvers av lokaliseringer grunnet steds- og tidsuavhengig tilgang til energi- og effektdata
- Regelmessige, automatiske sikkerhetsoppdateringer gjør at dataenes sikkerhet alltid er oppdatert
- Alltid up-to-date og rask tilgang til nye funksjoner grunnet dynamiske release-sykluser på IoT-plattformen (skyomgivelser) og Smart Services
Smart Services
Energistyringstjeneste - drevet av Proficloud.io
Energy Monitoring, Management, Analytics: Den smarte Energy Management-tjenesten - Powered by Proficloud.io setter energiledelsen i sentrum for brukeropplevelsen og er skreddersydd nøyaktig til deres behov. Med en enkel, intuitiv design gir tjenesten et fleksibelt funksjonsspekter innen visualisering av elektrisk energi og effektdata for overvåking, analysering og evaluering av disse dataene.
Dermed støtter Energy Management Service – Powered by Proficloud.io energimanagere delvis i kontrolltrinnet av den såkalte PDCA-syklusen (Plan, Do, Check, Act) etter den internasjonale standarden ISO 50001:2018 (energistyresystemer – krav med veiledning for bruk).
Dine fordeler
- Meget brukervennlig grunnet komplett, systemisk konsept med lett forståelig menyføring og automatisert dataoverføring til Proficloud.io
- Målrettet oversikt over energi- og ytelsesdata, uavhengig av tid og sted, ved hjelp av formålsrettede visualiseringer
- Kontinuerlig optimalisert verditilbud for energistyringen din grunnet konstante, brukerrettede videreutviklinger
- Sikret kommunikasjon mellom enhet og sky ved hjelp av TLS-kryptering
- Utstyrsstyring for tydelig oversikt over applikasjonene