På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Automatiser, elektrifiser og digitaliser anleggene dine for grønn hydrogen og Power-to-X på en effektiv og sikker måte med våre integrerte løsninger. Finn ut mer om dette i vår E-Paper.
Vår White paper viser hvorfor sikkerhet og trygghet sammen danner grunnlaget for sikker drift av Power-to-X-systemer – og hvilke standarder og krav fra myndighetene som må overholdes. Fokus: Eksempler fra praksis på områdene elektrolyser, brennstoffceller og hydrogendistribusjon.
Automatisering av et system for Direct Air Capture med DACMA GmbH
Det modulære systemet for Direct Air Capture fra DACMA leverer pålitelig CO₂ til produksjon av syntetisk drivstoff i H₂Mare-prosjektet. Vår automatiseringsløsning kombinerer sikker fjerntilgang og funksjonell sikkerhet for å sikre stabil systemdrift.
"Jeg hjelper deg gjerne på veien mot en CO₂-nøytral fremtid i alle prosjektfaser - fra planlegging til gjennomføring."
Teknologier og produkter
Smart anleggsdrift
Enten det gjelder driftsdata, energimengder eller alarmmeldinger, tilbyr vi integrerte løsninger for datainnsamling, kommunikasjon og evaluering. Dette sikrer datatransparens og muliggjør samtidig økt effektivitet gjennom intelligent utnyttelse av disse dataene, f.eks. gjennom prediktivt vedlikehold. Våre smarte løsninger gir fjerntilgang og fjernvedlikehold, og har strenge redundanskonsepter. Slik at kundene våre får så lite arbeid som mulig med kontroll og overvåking.
Store deler av hydrogenøkonomien faller inn under KRITIS-regelverket for kritisk infrastruktur. I tillegg krever økt nettverksbygging at man tar hensyn til sikkerhet, trygghet og eksplosjonsbeskyttelse. Vi tilbyr omfattende løsninger og tjenester for å minimere sikkerhets- og ansvarsrisiko og sikre systemets produktivitet.
Power-to-X er en nøkkelkomponent for å oppnå energiskiftet. For å kunne drifte systemer sikkert og med høy tilgjengelighet kreves det modulære og teknologiåpne konsepter for elektrifisering, nettverking og automatisering – og vi leverer disse konseptene.
Spørsmål og svar om grønt hydrogen
Hvis du har ytterligere spørsmål om hydrogen, kan du bruke kontaktskjemaet vårt, slik at ekspertene våre kan hjelpe deg raskt.
Power-to-X er en nøkkelteknologi for det bærekraftige energiskiftet. Overskuddsenergi fra fornybare kilder som vind eller sol omdannes til andre anvendelige energiformer. Her brukes elektrolyse, der vann spaltes i hydrogen og oksygen. Hydrogenet som produseres, kan brukes direkte eller bearbeides til andre drivstoff som metan eller metanol. Fornybar energi er ikke bare lagringsdyktig, men kan også brukes på tvers av sektorer i ulike deler av dagliglivet, for eksempel tungtransport eller industri.
"X-en" i Power-to-X står for de ulike formene den elektriske energien kan omdannes til. Z. For eksempel er det konvertering til varme (Power-to-Heat), kjemiske råvarer (Power-to-Chemicals) eller syntetisk drivstoff (Power-to-Fuel). Sektorer som er spesielt vanskelige å elektrifisere, kan dermed inkluderes i et bærekraftig energiskifte.
Det er hydrogen som produseres utslippsfritt ved elektrolyse ved hjelp av elektrisitet fra fornybare energikilder. I Power-to-X-sektoren bidrar grønt hydrogen i betydelig grad til avkarbonisering av sektorer som tidligere var mer avhengige av fossilt brensel.