Kontroll og overvåking av elektrolysører Øk effektiviteten og kostnadseffektiviteten til elektrolyseanleggene dine med våre skalerbare, sikre og åpne kontroll- og overvåkningsløsninger.

Elektrolysør

Utfordring


Samtale med to personer foran en elektrolysør

Effektive og kostnadsoptimaliserte elektrolysører

For å redusere prosesskostnadene betraktelig er det mer enn noen gang behov for løsninger som gjør driften av elektrolyseanlegg effektiv og økonomisk. Innsamling og overføring av feltdataene som er nødvendige i den sammenheng, er likevel komplekse foretak og skal ikke påvirke driftssikkerheten. For eksempel må det sikres at strømforsyningen fungerer både under drift og når systemet står stille. I tillegg er det viktig å kunne styre elektrolyseprosessen, inkludert oppstart og nedstengning av hele systemet ved svingninger i den tilgjengelige fornybare energien fra vind og sol. I tillegg kommer fjerning av prosessvarme og sirkulasjonspumping og temperering av vann og elektrolytt. For ikke å nevne at mange prosessparametere, og fremfor alt renheten til hydrogenet som produseres, må overvåkes ved hjelp av sensorer.

Løsning


Kontrollskap i elektrolysøren

Gjennomgående digitalisering av systemer og prosesser

Med vårt åpne PLCnext Technology-økosystem kan du styre og overvåke hele elektrolyseprosessen med tilhørende prosesser og systemer. Løsningen støtter også vedlikeholdskonsepter basert på diagnosesignaler. PLCnext Technology registrerer sensordataene synkront og analyserer dem i riktig format. Dette gjør det mulig å styre elektrolysører med komplette og oppdaterte data. Planleggings- og beslutningsprosessene forkortes, noe som øker effektiviteten til elektrolysørene ved hjelp av intelligent utnyttelse av data. AI-støttede evalueringer kan oppdage avvik fra systemets standardoppførsel. Kobling til eksterne databaser er like mulig som modellering og scenarioberegninger via Matlab Simulink eller PLCnext Technology.

Personer med nettbrett foran en elektrolysør

Tilgang til desentraliserte elektrolyseanlegg

Vi tilbyr deg ulike alternativer for sikker fjerntilgang til elektrolysesystemene dine. Dette gjør at du kan utføre vedlikeholds- og servicearbeid raskt og effektivt og redusere kostbare og tidkrevende besøk på stedet betydelig. Vi tilbyr deg vår mGuard Secure Cloud-løsning for dataoverføring. Denne nøkkelferdige, komplette fjernvedlikeholdsløsningen kobler servicepersonell og anlegg sikkert, pålitelig til hverandre via Internett. mGuard Secure Cloud benytter meget sikre VPN-tunneler og gir tillit, autentisitet og integritet ved all data mellom deltakerne.

Oppbygging av en eksemplarisk kontroll- og overvåkingsløsning

Våre produkter og løsninger gjør det mulig å styre hydrogenproduksjonen i elektrolysørens kontrollsenter. Du overvåker også tanknivåene, regulerer tilførselen av elektrolytter og styrer vifter, ventilasjon og forbehandling av vannet. Vi sørger også for styring av elektrisk belastning og sikkerhetsrelaterte applikasjoner, inkludert nødavstengning.

Interaktivt bildekart: Struktur for en eksemplarisk kontroll- og overvåkingsløsning for elektrolyseanlegg
Security-ruter
mGuard-Security-ruterne beskytter det industrielle nettverket ditt mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare ved hjelp av omfattende Security-funksjoner.
Mer informasjon
Security-ruter
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
Bruk vår brede portefølje med automatiseringsteknikk for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology.
Mer informasjon
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
COMPLETE line – industritilpassede løsninger til automasjonsskapet
Rask og enkel oppbygging av automatikkskap med den omfattende og tilpassede produktporteføljen COMPLETE line. Takket være enhetlig design og berøringsegenskaper er COMPLETE line-produktene meget enkle å installere.
Mer informasjon
COMPLETE line – industritilpassede løsninger til automasjonsskapet
DC-effektelektronikk
Vår meget effektive effektelektronikk CHARX power gir deg god driftsøkonomi.
Mer informasjon
DC-effektelektronikk
Remote I/O-systemer
Vi tilbyr et stort sortiment med Remote-I/O-systemer for automasjonsskap- og feltinstallasjonen.
Mer informasjon
Remote I/O-systemer

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Jeg gir deg gjerne råd på veien til en CO₂-nøytral fremtid med grønt hydrogen."

Vi har de riktige svarene på alle elektrotekniske spørsmål knyttet til design og drift av elektrolysører. Dette gjelder både styring og overvåking og sikkerhetsspørsmål, enten det dreier seg om cybersikkerhet eller eksplosjonsbeskyttelse.

Andreas Lautmann, Business Development Manager Power-to-X
Andreas Lautmann Business Development Manager Power-to-X

Ivaretar sikkerheten

Elektrolyseanlegg faller inn under KRITIS-regelverket for kritisk infrastruktur. I tillegg krever økt nettverksbygging at man tar hensyn til sikkerhet, trygghet og eksplosjonsbeskyttelse. For å minimere sikkerhets- og ansvarsrisikoen og sikre systemets produktivitet, tilbyr vi sertifiserte produkter og løsninger samt støttetjenester.

Ikon SIL foran Power-to-X-systemer
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer
Ikon SIL foran Power-to-X-systemer

Funksjonelle sikkerhetsmekanismer må reguleres på en slik måte at feil eller mulige farlige situasjoner kan kontrolleres. Det foretas på best mulig måte via et individuelt sikkerhetskonsept.

Vi tilbyr tjenester som dekker hele sikkerhetssyklusen. Vår brede produktportefølje er også sertifisert for sikkerhetsapplikasjoner i henhold til IEC 61508 og IEC 61511. For å holde kunnskapen din oppdatert, hjelper vi deg gjerne med opplæringskurs for de ansatte.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet

På grunn av forekomsten av brennbare gasser er temaet eksplosjonsbeskyttelse av stor betydning i hydrogenindustrien. Vi tilbyr et omfattende utvalg av produkter og løsninger for å oppfylle kravene i eksplosjonsfarlige områder med ulike soner. Om nødvendig vil vi også lære opp dine ansatte. Vi hjelper deg også med å gjennomføre og dokumentere verifiseringen av egensikkerheten.

Mer informasjon om eksplosjonsbeskyttelse
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer

Den digitale transformasjonen og cyberangrepenes tiltakende kompleksitet gjør at det trengs helhetlige Security-strategier. I tillegg er det lovpålagt å iverksette cybersikkerhetstiltak. En god sikring mot cyberangrep er kun mulig dersom innbyrdes tilpassede tekniske og organisatoriske tiltak griper inn i hverandre.

Derfor tilbyr vi et omfattende 360° sikkerhetskonsept som omfatter sikre tjenester, løsninger og produkter. Dette forenkler beskyttelsen av systemene dine og sikrer systemet fra alle sider.

Mer informasjon om Industrial Security

Referanser


Hydrogenfyllestasjon i HY.City.Bremerhaven

Intelligent sektorkobling i Bremerhaven

I HY.City.Bremerhaven ble en komplett verdikjede for grønt hydrogen realisert av GP Joule. Vår innovative automatiseringsteknikk sikrer pålitelig sektorkobling og sikker fjerntilkobling.

Produkter


Kontrollskap i elektrolysøren

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre kontrollskapene dine med våre mer enn 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknologi.