Adaptere og koblinger
Fordeler, adapter og ledningsforbinder til pålitelig kabling av signal, data og effekt
Tilpass kablingen av signal, data og effekt helt etter dine behov. Vi leverer komplette løsninger for passiv feltkabling. Det store produktsortimentet omfatter fordelerbokser, skjøtebokser, ledningsforbindere, adaptere og fordelere. Vi tilbyr mange forskjellige varianter av byggformer og grensesnitt for anvendelser med kobber og optisk fiber.
Dine fordeler
- Sparepotensialer grunnet fordeling og bunting av signaler, data og effekt
- Plassbesparende kabling takket være varianter med høyt antall poler
- 360°-skjerming for pålitelig signaloverføring og -fordeling
- Fleksibel integrering av nye enheter
- Kundetilpassede varianter på forespørsel
Nye produkter
Pluggbar energifordeler opptil 20 A
Konfeksjonert for rask installasjon
Den forhåndskonfigurerte energifordeleren muliggjør enkel og tidsbesparende installasjon med pluggforbindere i PRC 20-serien. Den prekonfigurerte fordeleren er tilgjengelig i 16 varianter og kan enkelt installeres ved hjelp av Plug-and-Play.
Viktigste egenskaper
- Merkespenning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
- Merkestrøm: 20 A
- Beskyttelsesgrad opptil IP69
- Slagfasthetskategori: IK08 (-25 °C)
- 2- til 5-polet
- Koding: mekanisk og fargekodet
- Antall innganger: 1
- Antall utganger: 2
Dine fordeler
- Minimalt installasjonsarbeid på byggeplassen takket være Plug-and-Play
- Færre kablingsfeil med 100 % kontroll i produksjonen
- Manuell låsing og låsing som kan løsnes med verktøy for mer fleksibilitet på stedet
- "Plug-and-forget" gjennom bruk av velprøvde materialer
- Sikker bruk selv under ekstreme miljøforhold
Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår
Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.
Adaptere og koblinger for kobber- og fiberoptisk kabling
Adaptere, koblinger, 19"-fordelere samt veggtilkoblinger sørger for høy fleksibilitet ved kablingen.
- For bruk i felten i byggstørrelser M8 og M12 samt ventilpluggadaptere
- Dataoverføring via kobling og kabeltilkoblingsmoduler
Ledningsforbindere til signal-, data- og effektkabling
Implementer pålitelige tilkoblingsløsninger med ledningsforbindere. Det å forlenge ledninger og å reparere skadde kabler er blant de daglige utfordringene innen elhåndverk.
- For overføring av signaler, effekt eller data
- Skrutilkobling eller IDC-tilkobling
- Ledertilkobling fra 0,14 til 6 mm²
Skjøtebokser for fremtidssikker dataoverføring
Skjøteboksene i serien FDX 20 står for pålitelig, langsiktig
dataoverføring i sanntid. De har generøs plass for tilkobling av optiske fibre.
- Opptil tolv duplekstilkoblinger
- Temperaturområde fra -25 til +70 °C
- Driftssikker mot EMC- og ESD-påvirkninger
- Optimal fleksibilitet ved installeringen
- Den kompakte og enhetlige designen gir plassbesparelser
Fordelere for installeringssystemer
Fordelere gir deg bedre fleksibilitet ved energifordeling i elektroinstalleringen din. Ferdig konfeksjonerte energifordelere og pluggbare varianter gir en enkel og tidsbesparende installering.
- T-fordelere for radialledninger i ringsystemer
- H-fordelere for opptil tre utganger for oppbygging av stjernestrukturer
Fordelere for M8-, M12- og AS-Interface-tilkoblinger
Ved hjelp av fordelere utformer du kablingen etter ønske.
- Mange varianter av koblinger og byggformer
- Individuelle løsninger på forespørsel
- Optimale muligheter ved fordeling av signaler, data og effekt eller ved tilpasning av forskjellige grensesnitt
Fordelerbokser for bruk med signaler og effekt
Med fordelerboksene blir installeringen i felten både rask og oversiktlig. De bunter flere ledninger enkelt i en stamkabel som er tilkoblet kontrolleren.
- Fleksibel kabling grunnet stor portefølje og forskjellige stamkabeltilkoblinger
- Bedre maskintilgjengelighet takket være enkel diagnostikk
- Høy sikkerhet grunnet støpt hus og høye beskyttelsesgrader
Tilpasset tilkoblingsteknologi og sensorer
Større frihet i maskin-, system- og apparatplanleggingen: Pulsotronic, et selskap i Phoenix Contact, utvikler og produserer kundetilpassede sensorløsninger og tilkoblingsteknikk av høy kvalitet. Sensorporteføljen omfatter induktive, kapasitive, optiske og magnetoresistive sensorer, ultralydsensorer og mekaniske berøringssensorer, i tillegg til spesialløsninger som radar- og hellingssensorer. Serien kompletteres av M5-, M8- og M12-fordelere og innovativ tilkoblingsteknologi.