Velg et passende hus fra det store produktsortimentet. Individuelle mål og overflatebehandinger er mulig på forespørsel. Tilhørende komponentgodkjennelse i henhold til ATEX og IECEx følger med leveransen for bruk på Ex-området.
Koblingsboks, med 20 klemmer 2,5 mm2 i push-in-tilkoblingsteknikk, material: ABS, grå, 180 mm x 130 mm x 100 mm, lukketype: skrudd deksel