Rekkeklemmer

Rekkeklemmer

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gir høy fleksibilitet ved oppbygging av koblingslister. Ulike tilkoblingsteknikker og enkel lasking i den doble funksjonssjakten gjør det mulig å bruke moderne klemmer effektivt i alle automasjonsskap. Det standardiserte systemet med bro-, merke- og testtilbehør sikrer rask installasjon, oversiktlig struktur og høyeste pålitelighet.

Nye produkter

Push-X gjennomgangs- og flerlederklemmer i 4 mm²
Rekkeklemmeserie XT 1,5
Pluggbare rekkeklemmer med Push-X-teknikk på en monteringsskinne

Rekkeklemmer med Push-X Technology

For kontinuerlig kabling

Gjennomgangsklemmene Push-X med et nominelt tverrsnitt på 4 mm² kompletterer tverrsnittsområdene til rekkeklemmene Push-X. De nye rekkeklemmene muliggjør kontinuerlig kabling av ledertverrsnitt mellom 0,34 og 25 mm² uten bruk av verktøy.

Viktigste egenskaper

  • Push-X Technology
  • Nominelt tverrsnitt 4 mm²
  • Ledertverrsnitt 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Nominell strøm 32 A
  • Nominell spenning 500 V

Dine fordeler

  • Høy brukervennlighet takket være en fabrikkforspent kontaktfjær
  • Kabling av samtlige ledertyper, entrådet eller flertrådet, også uten endehylse
  • Tydelig identifisering av ledertilkoblingen (visuelt og akustisk)
  • Enkel frigjøring av lederne og forspenning av kontaktfjæren ved hjelp av den oransjefargede betjeningsmekanismen
  • Optimalisert for manuell og automatisert kabling

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

For ledertverrsnitt fra 0,34 mm²

Oppdag de nye Push-X-rekkeklemmene med et nominelt tverrsnitt på 1,5 mm². Rekkeklemmene muliggjør kabling av stive og flertrådede ledere mellom 0,34 og 2,5 mm². Push-X-Technology muliggjør installasjon uten bruk av verktøy, selv uten endehylse.

Viktigste egenskaper

  • Push-X-teknologi
  • Nominelt tverrsnitt: 1,5 mm²
  • Ledertverrsnitt: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Nominell strøm 17,5 A
  • Nominell spenning: 500 V

Dine fordeler

  • Fjærlett plugging og god komfort ved betjeningen grunnet ferdig forspent kontaktfjær
  • Kabling av samtlige ledertyper, entrådet eller flertrådet, også uten endehylse
  • Tydelig identifisering av ledertilkoblingen (visuelt og akustisk)
  • Enkel frigjøring av lederne og forspenning av kontaktfjæren ved hjelp av den oransjefargede betjeningsmekanismen
  • Optimalisert for manuell og automatisert kabling

Pluggbare rekkeklemmer med Push-X

Enkelt å koble til med COMBI og Push-X

De pluggbare rekkeklemmene med COMBI pluggsone og Push-X-tilkobling revolusjonerer kablingen. Øk effektiviteten med enkel kabling i automasjonsskapet ved hjelp av Push-X-tilkoblingen, og koble til feltnivået med prekonfeksjonerte COMBI-plugger.

Viktigste egenskaper

  • Tilkoblingsteknikk 1: Push-X-tilkobling
  • Tilkoblingsteknikk 2: COMBI-pluggsone
  • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
  • Ledertverrsnitt: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omregnet i henhold til IEC)
  • Strøm: 24 A
  • Spenning: 800 V

Dine fordeler

  • Høy betjeningskomfort for alle ledertyper grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy
  • Spesielt rask tilkobling av flertrådede ledere uten endehylser
  • Intuitiv tilkobling takket være visuell og haptisk tilbakemelding av tilkoblingspunktet
  • Rask frigjøring av lederne takket være låsemekanismen i tilkoblingspunktet
  • Full fleksibilitet takket være konfigurerbare og standard COMBI-plugger med opptil 15 poler

Porteføljeoversikt over rekkeklemmer


Gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer

Rekkeklemmer for gjennomføringspluggforbindere

Gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer skiller seg fra hverandre når det gjelder kablingstetthet: Mens gjennomgangsklemmer kobler sammen to ledere, tillater flerleder- og fleretasjesklemmer flere tilkoblinger eller nivåer pr. rekkeklemme.

Dine fordeler:

  • Maksimal kablingstetthet på minimal installasjonsplass
  • Fleksibel potensialfordeling takket være den doble funksjonssjakten
  • Høy effektivitet takket være store merkeflater og standardisert tilbehør
Skillebasisklemmer og knivskillerekkeklemmer

Rekkeklemmer med skilleområde

Skillebasisklemmer og knivskillerekkeklemmer brukes til å koble fra og teste strømkretser i automasjonsskapet på en sikker måte. Skillebasisklemmer gjør det også enkelt å integrere ulike funksjonsplugger, for eksempel sikringsplugger. Knivskillerekkeklemmer fungerer med en svingbar skillekniv som skaper et synlig og lett gjenkjennelig skillepunkt.

Dine fordeler:

  • Rask og definert frakobling av strømkretser direkte på kablingsnivået
  • Enkel integrering av frakoblings-, sikrings- og komponentplugger
  • God oversikt og prosessikkerhet takket være tydelig gjenkjennelig skillefunksjon
Sikringsklemmer, diodemoduler og byggelementklemmer

Rekkeklemmer med integrerte sikringer og komponenter

Sikringsklemmer, diodemoduler og byggelementklemmer utvider funksjonaliteten til klassiske rekkeklemmer med integrerte tilleggskomponenter. Sikringsklemmer gjør det enkelt å integrere sikringer og forenkler utskifting ved feil. Diodemodulene inneholder integrerte dioder. Byggelementklemmer gir mulighet for å integrere ulike elektroniske komponenter som motstand eller dioder, direkte i kablingen.

Dine fordeler:

  • Sikringsklemmer muliggjør rask og oversiktlig beskyttelse av de enkelte strømkretsene
  • Diodemoduler utfører beskyttelses- og frakoblingsfunksjoner direkte i kablingene
  • Byggelementklemmer kombinerer tilleggsfunksjoner og øker funksjonstettheten
Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER
Installasjonsrekkeklemmer for bygningsinstallasjon
Kompakte minirekkeklemmer fra rekkeklemmeserien PT
Sensorklemmer og aktuatorklemmer for tydelig kabling av signaler
Pluggbare rekkeklemmer i COMBI-serien
Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER

Sterkstrømsrekkeklemmer er spesialdesignet for sikker overføring og distribusjon av høy elektrisk effekt i automasjonsskapet. De muliggjør tilkobling av ledere med store tverrsnitt og er konstruert for høy strøm og spenning på opptil 1500 V.

Dine fordeler:

  • Pålitelig energioverføring ved høy strøm
  • Høy grad av sikkerhet og driftssikkerhet
  • Effektiv og plassbesparende kabling

Sjekk ut sterkstrømsrekkeklemmer
Installasjonsrekkeklemmer for bygningsinstallasjon

Installeringsklemmene er spesialdesignet for kabling i bygningsinstallasjoner og fordelingstavler, og muliggjør en spesielt kompakt og strukturert design. De kombinerer typiske funksjoner som tilkobling av faseledere, nulledere og jordledninger i én rekkeklemme, og er derfor optimalisert for kravene til installasjons- og underfordelingstavler.

Dine fordeler:

  • Rask og enkel installering
  • Strukturert kabling av de typiske lederne (f.eks. L, N, PE) i en rekkeklemme
  • Høy fleksibilitet i bruk takket være ulike design og funksjoner

Sjekk ut installeringsklemmer
Kompakte minirekkeklemmer fra rekkeklemmeserien PT

Mini- og mikroklemmer er utviklet spesielt for bruksområder med begrenset installasjonsplass og er derfor et viktig bidrag til den økende miniatyriseringen av automasjonsskap og utstyrsbygging. Til tross for sin kompakte byggeform muliggjør de pålitelig, strukturert og oversiktlig kabling på områder med begrenset plass.

Dine fordeler:

  • Optimal plassbesparelse
  • Høy kablingstetthet med god oversikt
  • Full systemintegrasjon og fleksibilitet takket være standardisert tilbehør

Sjekk ut mikrorekkeklemmer og minirekkeklemmer
Sensorklemmer og aktuatorklemmer for tydelig kabling av signaler

Sensorklemmer og aktuatorklemmer er spesialdesignet for strukturert kabling av sensorer og aktuatorer i moderne maskinkontrollere. De kombinerer signal- og potensialtilkoblinger i én rekkeklemme og muliggjør dermed en kompakt og oversiktlig tilkobling av feltutstyr. Takket være den smale byggeformen kan flere signaler implementeres på svært liten plass. Samtidig støtter de to-, tre- eller fireledersensorer, og tilbyr høy grad av fleksibilitet.

Dine fordeler:

  • Kompakt integrering av signaler takket være en prekonfigurert signalstruktur
  • God oversikt og enkel diagnostikk takket være LED-varianter (tilleggsutstyr)
  • Maksimal kablingstetthet med høy fleksibilitet

Sjekk ut sensor- og aktuatorklemmer
Pluggbare rekkeklemmer i COMBI-serien

Pluggbare rekkeklemmer kombinerer klassisk kabling med en integrert pluggløsning og muliggjør dermed fleksibel og rask installasjon i automasjonsskapet. De har en standardisert pluggsone og støtter ulike tilkoblingsteknikker. COMBI-kontakten gjør det enklere å bruke forhåndsmonterte kabler som er enkle å koble til og fra. Dette gjør det mulig å forhåndsoppkoble, bytte ut og vedlikeholde enheter på en effektiv måte, noe som gir betydelige tidsfordeler.

Dine fordeler:

  • Rask installering og idriftsetting
  • Høy modularitet og fleksibilitet
  • Enkelt vedlikehold og utskiftbarhet

Sjekk ut pluggbare rekkeklemmer
Segmenteringsfordeler for signalkabling
Rekkeklemmer med hybride tilkoblingsteknikker
Omformerklemmer for frakobling av strøm- og spenningsomformere
188058
Segmenteringsfordeler for signalkabling

Segmenteringsfordelere muliggjør en oversiktlig og strukturert fordeling av signaler og potensialer i automasjonsskapet. De samler flere kabler kompakt, og sørger for en tydelig tilordning mellom felt og kontroller. Takket være den høye tilkoblingstettheten og byggeform i flere etasjer kan mange signaler implementeres på liten plass. Fargekodet merking sørger også for sikker og intuitiv kabling og gjør det enklere å utføre vedlikehold og service.

Dine fordeler:

  • Maksimal oversikt ved komplekse signaler
  • Høy kablingstetthet på liten plass
  • Effektivt vedlikehold og raske tilpasningsmuligheter

Sjekk ut segmenteringsfordelere
Rekkeklemmer med hybride tilkoblingsteknikker

Hybridklemmer kombinerer to ulike tilkoblingsteknikker i én og samme rekkeklemme, for eksempel push-in i automasjonsskapet og skrutilkobling på feltsiden. Dermed kombinerer de rask og effektiv kabling i automasjonsskapet med en velprøvd og brukervennlig løsning for installasjon ute i felten.

Dine fordeler:

  • Kombinasjon av to tilkoblingsteknikker i én rekkeklemme
  • Større aksept for kabling i felt takket være velprøvde tilkoblingsteknikker
  • Økt effektivitet i automasjonsskapbyggingen takket være moderne tilkoblingsteknikker

Oppdag hybridklemmer
Omformerklemmer for frakobling av strøm- og spenningsomformere

Prøveskillerekkeklemmer gjør det mulig å koble til, koble fra og teste strøm- og spenningsomformere på en sikker måte. De sørger for sikker kortslutning under vedlikehold og beskytter dermed personell og systemet. Samtidig støtter de standardisert, oversiktlig og driftssikker utforming av målekretser.

Dine fordeler:

  • Maksimal sikkerhet under vedlikehold og drift
  • Tydelig frakoblings- og testfunksjon
  • Standardiserte og oversiktlige målekretser

Sjekk ut omformerklemmer
188058

Segmenteringsceller muliggjør en kompakt og oversiktlig fordeling av signaler i automasjonsskapet. Takket være cellestrukturen kan mange ledere kobles sammen og plasseres oversiktlig for å spare plass. De er spesielt godt egnet for bruksområder med høy signaltetthet og sørger for strukturert, servicevennlig signalføring.

Dine fordeler:

  • Spesielt høy kablingstetthet
  • Tydelig og intuitiv tilordning
  • God tilgjengelighet og tydelig merking

Sjekk ut segmenteringsceller

Har du fortsatt ikke funnet den rette klemmen? Send oss en forespørsel, så finner vi den optimale løsningen for deg.

Competence Center - Phoenix Contact, Salg
Competence Center

Competence Center

Tilkoblingsteknikker for rekkeklemmer


Tilkoblingsteknikker for rekkeklemmer

Flere tilkoblingsteknikker

Rekkeklemmer er tilgjengelige i en rekke ulike tilkoblingsteknikker og tilbyr den rette løsningen for ulike krav. I tillegg til moderne teknologier som Push-X og Push-in samt den velprøvde skrutilkoblingsteknikken finnes det andre tilkoblingsvarianter som utnytter sine spesifikke styrker avhengig av bruksområde. Oppdag hele båndbredden, og finn akkurat den rekkeklemmen som passer best til dine behov.

Det mest omfattende systemet for rekkeklemmer


Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Ved hjelp av den doble funksjonssjakten gir rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete muligheten for fleksibel kombinasjon av forskjellige rekkeklemmer. Dette omfatter gjennomgangsklemmer og forskjellige funksjonsklemmer i ulike tilkoblingstyper. Systemet har også et standardisert laske-, merke- og testtilbehør. Rekkeklemmene i systemet CLIPLINE complete er kontrollert og sertifisert for mange forskjellige nasjonale og internasjonale godkjennelser. Vår gratis prosjektplanleggingsprogramvare clipx ENGINEER gir rask og effektiv montering av utstyrte monteringsskinner.