Segmenteringsfordelere til potensialfordelingen

Segmenteringsfordelere til potensialfordelingen

Med segmenteringsfordelerne kan du foreta kompakt og oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene. Segmenteringsfordelerne og segmenteringscellene finnes i forskjellige poltall. Grunnet fargetilordning av leder og tilkoblingspunkt og den store merkeflaten er intuitiv og sikker installering av potensialfordelerne ivaretatt.

Go to Product Detail Page for item 3214080
PTU 35/4X6/6X2,5 - Potensialsamleklemme
PTU 35/4X6/6X2,5 - Potensialsamleklemme
3214080
Electrical Number: 1229838

Potensialsamleklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 105 A, 1. etasje tilkobling på venstre side, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1. etasje tilkobling innvendig, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3270125
PTRV 4-PV /BK - Potensialfordeler
PTRV 4-PV /BK - Potensialfordeler
3270125

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart

Go to Product Detail Page for item 3270138
PTRVB 4-FI /GY - Potensialfordeler
PTRVB 4-FI /GY - Potensialfordeler
3270138

Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm2, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Mateetasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå

Go to Product Detail Page for item 3270247
PTRV 4-PV /BU - Potensialfordeler
PTRV 4-PV /BU - Potensialfordeler
3270247

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå

Go to Product Detail Page for item 3270157
PTRVB 4-PV /BK - Potensialfordeler
PTRVB 4-PV /BK - Potensialfordeler
3270157

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart

Go to Product Detail Page for item 3031047
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Potensialfordeler
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Potensialfordeler
3031047

Potensialfordeler, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje tilkobling på venstre side, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje tilkobling på høyre side, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3270220
PTRVB 4-FI /RD - Potensialfordeler
PTRVB 4-FI /RD - Potensialfordeler
3270220

Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm2, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Mateetasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: rød

Go to Product Detail Page for item 3270249
PTRV 8-PV /BU - Potensialfordeler
PTRV 8-PV /BU - Potensialfordeler
3270249

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå

Dine fordeler

  • Opptil 20 % større signaltetthet takket være kompakt byggform
  • Den konfigurerbare og fargede tilordningen av leder og tilkoblingspunkt gjør installasjonen enkel og sikker.
  • Brukervennlig testing via fritt tilgjengelige 2,3 mm-prøveuttak
  • Merking over store flater, delingsfritt
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Segmenteringsfordelere

PTRV 8-segmenteringsforbinder montert på monteringsskinne

PTRV 8-segmenteringsforbindere

Segmenteringsfordelere for kompakt signalfordeling

Segmenteringsfordelerne gir deg optimal signaltetthet, og har en kompakt etasjebyggform som gjør at de trenger inntil 20 % mindre plass. Segmenteringsforbinderne er enkle å montere ved at de sneppes problemfritt på monteringsskinnen NS 35. Ved hjelp av segmenteringsfordelernes fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttak testes de enkelte tilkoblingspunktene helt problemfritt. Ved hjelp av det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret kan du redusere lager- og logistikkostnadene.
Segmenteringsfordelerne finnes som både prekonfigurert variant i ulike, standardiserte fargesammensetninger, f. eks. etter DIN VDE 0815, og som fritt konfigurerbar variant.

Potensialfordelere sneppet på monteringsskinnen

Potensialfordelere med og uten forsyning

Potensialfordeler for oversiktlig potensialfordeling

I motsetning til segmenteringsfordelerne, overfører potensialfordelerne kun ett potensial. De finnes med og uten forsyning, og utvides raskt og enkelt med de standardiserte laskene FBS. På samme måte som segmenteringsfordelerne, gir potensialfordelerne optimal signaltetthet og kan også helt problemfritt sneppes på monteringsskinnen NS 35.

Segmenteringsfordelere

Segmenteringsfordelere

Konfigurator for segmenteringsfordelere PTRV

Konfigurer segmenteringsfordelere akkurat slik du vil ha dem, for oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene.

Åpnet produktbrosjyre for segmenteringsfordelere og segmenteringsceller

Produktbrosjyre segmenteringsfordelere og segmenteringsceller

Nedlasting

Ønsker du trykt material til segmenterings- og potensialfordelerne våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre.