Kabler og ledninger for signaler, data og effekt

Kabler og ledninger for signaler, data og effekt

Uansett om det gjelder signal- og energioverføring eller nettverk og bussystemer: Du konfeksjonerer selv dine pluggforbindere. Benytt de prefabrikkerte kabelvariantene. I tillegg til det komplette sortimentet for feltinstallering tilbyr Phoenix Contact datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler basert på kobber og optisk fiber. Løsninger for solenergi, energilagringssystemer og kabler som metervare avrunder porteføljen.

Dine fordeler

  • Et stort mangfold grunnet allsidige pluggforbindertyper og høy ledningskvalitet åpner for mange bruksmuligheter
  • Konsekvent kabling fra automasjonskapet til feltnivået
  • Helt tette opp til beskyttelsesgrad IP67/IP68
  • Passnøyaktig kabling grunnet kundetilpassede varianter fra stykktall 1
  • Produksjon over hele verden, dermed høy tilgjengelighet

Nye produkter

M12-Push-Pull-datapluggforbinder for Ethernet-applikasjoner
Åttepolede M12-Push-Pull-pluggforbindere
Fargede patchekabler RJ45

M12-Push-Pull-nettverkskabel

Enkel, pålitelig dataoverføring

Konfeksjonerte M12-Push-Pull-pluggforbindere for Ethernet-applikasjoner gir enkel og sikker dataoverføring med høy hastighet. Nettverkskablene imponerer med rask, verktøyfri installasjon og er pålitelig skjermet med Advanced Shielding Technology.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • 8-polet, X-kodet
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Hann- og hunnkontaktutførelse
  • Rette og vinklede varianter
  • 360°-skjerming med Advanced Shielding Technology
  • Ledning PUR halogenfri
  • Beskyttelsesgrad: IP65, IP67

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset, samt høy kablingstetthet
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Feilfri kommunikasjon med høyhastighets dataoverføring opptil 10 Gbit/s
  • Pålitelig skjermtilkobling med Advanced Shielding Technology
  • Produktutvalget er standardisert i henhold til IEC 61076-2-010, noe som gir høy grad av fremtidssikkerhet

Åttepolede M12-Push-Pull-pluggforbindere

Enkel og rask signalkabling

M12 Push-Pull-pluggforbindere gir rask og sikker kabling selv på trange steder. De kan installeres uten verktøy ved at de helt enkelt plugges inn. De A-kodede, åttepolede, forhåndsmonterte signalkablene utvider produktutvalget.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • 8-polet, A-kodet
  • Skjermede og uskjermede varianter
  • Plugger og bøssinger
  • Advanced Shielding Technology
  • Ledning PUR halogenfri
  • Beskyttelsesgrad IP65/IP67

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset, samt høy kablingstetthet
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling tilrettelegger for fritthengende forbindelser
  • Pålitelig skjermtilkobling med Advanced Shielding Technology
  • Produktutvalget er standardisert i henhold til IEC 61076-2-010, noe som gir høy grad av fremtidssikkerhet

Fargede patchekabler RJ45

For applikasjoner i automasjonsskapet

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med fargede patchekabler i serien RJ45 BUILDING. De nye kablene i de åtte fargene hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart gir deg fargede alternativer for CAT6A-applikasjoner.

Viktigste egenskaper

  • Farger: Hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart
  • Dataoverføring opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integrert festehakebeskyttelse

Dine fordeler

  • Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner, f.eks. i automasjonsskap
  • Global godkjenning i henhold til CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
  • Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming

Mann konfigurerer en individuell kabeltilpasning på nettbrett

Konfigurer den individuelle kabeltilpasningen din

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Signal- og effektkabler med fem forskjellige konfigureringer

Signal- og effektkabler for sikker sensor-/aktuatorkabling

Med prefabrikkerte kabler for signal- og effektoverføring kobler du sensorer og aktuatorer til raskt og brukervennlig i felten.

  • Byggstørrelser fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8"
  • Du kan velge blant mange forskjellige varianter og ledningskvaliteter
  • Opptil 17 poler i én pluggforbinder
  • Advanced Shielding Technology står for absolutt sikker skjerming
Fem datakabler i forskjellige farger, med ulike tilkoblinger

Datakabler for alle vanlige nettverk og feltbusser

Med prefabrikkerte datakabler med industrikapasitet overfører du data sikkert og pålitelig.

  • Dataoverføring med opptil 40 Gbit/s
  • Løsninger for komponenttilkobling, for automasjonskapkabling og for feltkabling
  • M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB, til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt kablinger for Single Pair Ethernet
  • Allsidige byggformer, kodinger og poltilordninger
Fire hybridkabler i forskjellige farger og ulike pluggforbindere

Hybridkabler for kommunikasjonsgrensesnitt og motortilkoblinger

Overfør datasignaler og effekt i en og samme pluggforbinder, i byggstørrelser M12, M23 og M40.

  • Prefabrikkerte ledninger i standard- eller kundetilpasset utførelse
  • Kunststoffekstrudert på én eller begge sider
  • Vinklet M23-utførelse med innstillbar kabelutgangsretning
To forskjellige installasjonskabler med pluggforbindere

Installasjonskabel for elektriske installasjoner

Installasjonskabel med flertrådede ledere tilrettelegger moderne elektriske installasjoner etter IEC 61535. Konfigurering og montering av utstyr etter spesifikasjoner samt tilpasset merking, gjør monteringen så enkel som mulig.

  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 6,0 mm²
  • Utvendig kabeldiameter fra 6 til 21 mm
  • 2- til 5-polede pluggforbindere
Tre solenergikabler med forskjellige pluggforbindere

Solcellekabel for DC-kabling

Solenergikabler i serien SUNCLIX forbinder alle funksjonselementene i ditt solenergiprosjekt driftssikkert og sømløst fra solcellemodul til vekselretter – for sikker drift i takmonterte anlegg i kommersielle og industrielle kraftverk.

  • Ledertverrsnitt fra 2,5 til 10 mm²
  • Skreddersydd konfeksjonering
  • Unikt plugghode
AC- og DC-ladekabler for E-mobilitet

Ladekabel for e-mobilitet

AC- og DC-ladekablene CHARX connect muliggjør modus-3- og hurtiglading av elkjøretøyer med opptil 500 kW. Ladepluggene finnes for type 1, type 2 og GB/T. De overbeviser med høy sikkerhet, pålitelighet, lang levetid og med sin attraktive design og gode, ergonomiske form.

Fem kabler og pluggforbindere i kundespesifikk utførelse

Kundespesifikke kabeltilpasninger

Konfeksjoner individuelle kabler for bruksområdet ditt, med mange forskjellige byggformer, kodinger og poltilordninger.

  • Alle ledninger og pluggforbindere for data-, signal- og effektoverføring som finnes på markedet
  • Ytelsesspekter som er tilpasset maskin- og anleggsteknikk, infrastruktur samt vindkraft og andre fornybare energier
Kabelruller i tre farger med kabler som metervare

Kabler som metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre

Med våre kabler som metervare implementerer du forskjellige applikasjoner. Du kan utforme kablingen helt etter hvilket behov du har.

  • Mange forskjellige ledningstyper
  • Individuelle ledningslengder
  • Med konfeksjonerbare pluggforbindere

Allsidige løsninger for følgende bransjer Pluggforbindere og kabler benyttes i tilnærmet alle bransjer og markeder, og gir her løsninger som passer helt nøyaktig. Det omfatter følgende bransjer:

Bilproduksjon
Oljeraffineri om natten
Moderne kontorbygg
Solcelleanlegg med vindmøller i bakgrunnen
5G-antennebasisstasjon
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolutt sikker skjerming

Advanced Shielding Technology er det innovative skjermkonseptet for konfeksjonerte pluggforbindere. Under produksjonsprosessen innhylles kabelskjermen fullstendig i flytende metall, og sørger for en ekstremt pålitelig, robust skjermtilknytning. Øk overføringskvaliteten til data, signaler og ytelse selv under ekstreme miljøforhold. Stol på fremtidssikker kabling i moderne fabrikkautomasjon.