Blyfritt inn i fremtiden

Ny definisjon av produksjonsprosesser for en mer bærekraftig produktportefølje. Den samlede metallbehandlende bransjen og elektroindustrien står foran oppgaven med å utvikle produkter uten bly og andre miljø- og helseskadelige stoffer.
Blyfritt inn i fremtiden

Vi må betrakte hele verdiskapningskjeden vår gjennom bærekraftbriller, fjerne stoffer som er farlige for miljøet og helsen og finne alternativer.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Spesialist på Single Pair Ethernet
Tim Kindermann, spesialist på Single Pair Ethernet hos Phoenix Contact

Tim Kindermann, spesialist på Single Pair Ethernet hos Phoenix Contact

RoHS-logo

En ren løsning for mer bærekraft

Bly er skadelig for mennesker og miljø. For Phoenix Contact er forsakelse av bly i størst mulig grad en del av bærekraftig handling. Bak dette står målet om å yte et viktig bidrag til økt livskvalitet. Som metallbehandlende bedrift har vi hos Phoenix Contact et spesielt ansvar for miljøet og helsen. Dermed har vi på et tidlig tidspunkt begynt å utvikle metoder som gjør at vi kan produsere elektromekaniske produkter blyfritt¹ med de samme tekniske egenskapene og den samme, høye kvaliteten.

¹ Betegnelsen blyfri refererer til den fremtidige grenseverdien på 0,1 % i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) i Europaparlamentet.

Mann holder blyfri rundpluggforbinder M5-M58 i hånden

Pionérarbeid for velkjent kvalitet

De tekniske egenskapene ved bly gjør at det oppstår helt nye utfordringer i industriell produksjon dersom det ikke benyttes. I kobberlegeringer sørger bly blant annet for at det er lettere å utføre sponavskillende bearbeiding og kaldforming. Bly er også et effektivt smøremiddel. Den som ønsker å forsake på disse egenskapene, må utføre grunnleggende arbeid i produksjonen.
Tidligere enn andre bedrifter tok Phoenix Contact for seg oppgaven med blyfri produksjon. Omstillingen betraktes som en av de mest betydningsfulle prosjektene innen metallbehandlende industri de siste 50 årene. Gjennom denne lange og vanskelige prosessen har ingeniørene hos Phoenix Contact helt uten tvil utført pionérarbeid.

Blyfrie rundpluggforbindere M5-M58

Nye tekniske utfordringer

Omstillingen til blyfrie produksjonsprosesser utgjør en spesiell utfordring for alle produsenter av elektronikkdeler. Det innebærer omstendelige ombygginger og høye investeringer, og gjelder også internasjonale leveransekjeder.
Spesielt tydelig blir dette når man eksempelvis ser på krympekontaktene. Legeringene som benyttes må på den ene siden lede strøm godt, og på den andre siden inneha adekvate sponavskillende bearbeidingsegenskaper og kaldomformingsegenskaper. Denne spagaten har virkelig utviklet seg til en overordnet disiplin for produktutviklere. Den krevde også et tett samarbeid med leverandører, teknologiske laboratorier og serieproduksjon.

M17-pluggforbinder

Forsprang gjennom bruk av blyfrie produkter på et tidlig tidspunkt.

Valget er ditt: Blyfrihet gir et forsprang. Hos Phoenix Contact betrakter vi det som et helt tydelig bedriftsmessig ansvar å utforme verdiskapningskjeden så bærekraftig som mulig. Engasjementet lønner seg – for miljøet, helsen og en god fremtid.

FAQ for blyfrie produkter og RoHS-direktivet

Terning med spørsmålstegn
Terning med spørsmålstegn
Terning med spørsmålstegn
Terning med spørsmålstegn
Terning med spørsmålstegn
Terning med spørsmålstegn

RoHS-samsvar og blyfri blir ofte sidestilt. Det finnes en helt vesentlig forskjell: RoHS-samsvar gjelder for deler dersom de overholder grenseverdier som er fastsatt i RoHS-direktivet fra Europaparlamentet.

For bly utgjør grenseverdien i direktivet 0,1 %. Grenseverdien som gjelder for tiden, som følge av unntaksregulering 6c, utgjør 4 %. Betegnelsen "Blyfri" refererer allerede i dag til den fremtidige grenseverdien på 0,1 %.

Terning med spørsmålstegn

Samtlige blyfrie artikler fra Phoenix Contact er oppført via filtersøk "etter RoHS 6c (Pb < 0,1 %)“, og tilgjengelige i produktlisten som er lenket nedenfor.

Til produktlisten
Terning med spørsmålstegn

Alle våre blyfrie artikler med RoHS-samsvar har gjennomgått omfattende tester med hensyn til elektriske karakteristikker.

Terning med spørsmålstegn

Du finner mer informasjon fra EU-kommisjonen ved å klikke på lenken nedenfor.

Finn ut mer
Terning med spørsmålstegn

Bly er giftig, derfor er det problematisk å benytte bly i produksjonsprosessen. Det anrikes i organismer langs næringskjeden, og kan her så og si ikke brytes ned lenger. Også fra deponier slippes det delvis ut i naturen, det er vanskelig å bryte ned og anrikes derfor i kretsløpet i naturen.