Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Industriskrivere for profesjonell merking

Skrivere

Med våre industriskrivere oppretter du merker enklere enn noen gang, det være seg laser-, UV-LED- eller termoskriverteknologi. Med forskjellige trykk- og merketeknologier har vi garantert en riktig løsning for merking av klemmer, ledere og kabler, utstyr og anlegg. Samtlige skrivere utmerker seg med særdeles brukervennlig håndtering.

Dine fordeler

  • Intuitiv menyføring via enhetlige berøringsskjermer
  • Programvaren MARKING system styrer alle merkesystemene
  • Automatisk gjenkjenning av materialet forhindrer feil
  • Resultater i høy kvalitet grunnet komponenter som er perfekt tilpasset hverandre
  • Tidsbesparelse grunnet rask integrering av skriverne i eksisterende strukturer

MARKING system – simply easy!

MARKING-systemporteføljen tilbyr en integrert systemløsning for enkle og effektive merkeprosesser. Den består av intuitiv merkeprogramvare, høytytende industrielle skrivere, allsidige merkeløsninger og omfattende tjenester. Slik gjør vi arbeidslivet ditt enklere.

Merkesystemer

Industriell merking må muliggjøre tydelig identifikasjon. Derfor er det mange og ulike krav avhengig av bruksområdet og de tilhørende miljøforholdene. Vi tilbyr et stort utvalg av merkesystemer for stasjonær og mobil merking. Organiser arbeidsprosessene dine enda mer effektivt, og bestem deg for hvilket system som passer best til dine behov.

Interaktiv Image Map: Merkesystemer
TOPMARK NEO
Med TOPMARK NEO lasermerker kan du lage holdbare merker for krevende industrimiljøer. På grunn av den særdeles gode motstandsevnen overbeviser lasermerkingen også ved belastning fra forskjellige miljøfaktorer samt mekanisk påvirkning.
Mer om TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 er klar til bruk uansett hvor du trenger den. Med det allsidige stand-alone-merkesystemet kan du merke merkemateriell i kort- og matteformat enkelt, raskt og kostnadseffektivt takket være termotrykkteknologi.
Mer informasjon om THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Med THERMOMARK CARD 2.0 termoskriver kan du merke plastetiketter i kort- og matteformat for klemme-, leder-, kabel-, enhets- og anleggsmerking.
Mer informasjon om THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
For at merkeprosessene skal bli mest mulig effektive, kombinerer du standardtermoskriveren med en applikator i THERMOMARK E SERIES. Dette gjør skriveren din til et effektivt utskrifts- og applikasjonssystem som i gjennomsnitt sparer 60 % av tiden.
Mer informasjon om THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Med BLUEMARK E.CARD UV-blekkskriveren kan du behandle store utskriftsvolumer innen industriell merking på en spesielt effektiv måte. Takket være den innovative kombinasjonen av termisk blekkskriverteknologi og UV-LED-herdende blekk gir skriveren optimale utskriftsresultater på plast- og metallmaterialer.
Mer om BLUEMARK.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Med THERMOMARK ROLL 2.0 termoskriver kan du skrive ut etiketter, krympeslanger og merkeslanger i rullformat for klemme-, leder- og kabelmerking samt enhets- og anleggsmerking.
Mer informasjon om THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Med enhetene i THERMOMARK GO-SERIES kan du lage merkene dine direkte i applikasjonsmiljøet. Enten det er den appstyrte etikettskriveren THERMOMARK GO eller den kompakte, håndholdte skriveren THERMOMARK GO.K, med våre mobile skrivere er du ideelt utstyrt for vedlikeholds- og servicearbeid ute i felten.
Mer informasjon om mobile skrivere
THERMOMARK GO SERIES

Teknologier for merking Riktig teknologi for alle bruksområder innen industriell merking

Til alle merkebehov finnes det egnede merkesystemer. Velg mellom tre utskrifts- og etiketteringsteknologier, og lag etiketter som passer perfekt til bruksområdene dine.

E-Paper
Industriell merking

Oversikt over vår komplette portefølje: Produktbrosjyren inneholder omfattende informasjon samt tekniske spesifikasjoner for merkesystemer og -materialer samt programvare og tjenester.

Åpne E-Paper
Merkesystemer