Merkepenn, for manuell merking av zackremsestrimler uten trykk, merking tørke- og vannbestandig, linjetykkelse 0,5 mm
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Mer informasjonMerkepenn, for manuell merking av zackremsestrimler uten trykk, merking tørke- og vannbestandig, linjetykkelse 0,5 mm
Blekkpatron, svart spesialblekk, fem patroner med hhv. 1 ml, for høye krav
Rengjøringspatron, farge: fargeløs
Rengjøringssett
Rensevæske, 30 ml rensevæske for CMS-INK-TR-C5
Rensepenn
Merkepenn, farge: svart
Merkepenn, farge: svart
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, for montering av UC-WMCO...
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER, for montering av UC1-TM..., UC1U-TM...
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.