Merkeplotter, vekt: 8 kg, lengde: 0,66 m, bredde: 440 mm, høyde: 125 mm, farge: sølvfarget
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.
Foliemagasin for WIREMARK, for festing av merkefolie, bredde: 15 mm
Ekstra drivrem til PGS
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av to WAGO WSB Mini-matter
Tilkoblingskabelsett for utskifting, bestående av: 1x Tilkoblingskabel mellom sugeenhet og styreenhet, 1x tilkoblingskabel mellom styreenhet og graveringsspindel
Tilbehør til plotter med graveringsenhet
Strømkabel for utskifting av styreenheten
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av 22 beskyttelsesskilt-zackremsestrimler
Tilbehør
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.