Plottflate: 422 x 305 mm, materialhøyde: 10,5 mm, plotthastighet: 0,04 m/sec, databuffer: 16 MB, oppløsning: 0,01 mm, gjentagelsesnøyaktighet: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Merkeplotter
0804499
Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Merkesystem |
| Leveringsomfang | Merkeplotter |
| Merking | |
| Merketeknologi | Plotter |
| Utstyrsegenskaper | |
| Operativsystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Operativsystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Bredde | 480 mm |
| Høyde | 155 mm |
| Lengde | 690 mm |
| Farge | sølvfarget |
| Material Plastskilt | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 10 °C ... 35 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -10 °C ... 50 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 35 % ... 75 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 90 % |
| Artikkelnummer | 0804499 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NBG |
| Produktnøkkel | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11 469 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 8 792 g |
| Tolltariffnummer | 84433210 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Merkepenn 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Merkepenn 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Merkepenn 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron 5146752
-
CMS-P1-PAD - Tilbehør 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Tilbehør 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Magasininnsats 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Magasininnsats 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Magasininnsats 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Magasininnsats 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Magasininnsats 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Magasininnsats 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magasin 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Tilbehør 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Magasininnsats 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Magasininnsats 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Magasininnsats 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Magasininnsats 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Magasininnsats 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Magasininnsats 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Magasininnsats 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Magasininnsats 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Magasininnsats 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Magasininnsats 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Magasininnsats 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Magasininnsats 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Tilbehør 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Magasininnsats 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Tilbehør til plotter 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Tilbehør til plotter 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Magasin 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magasin 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magasin 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magasin 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magasin 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magasin 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Magasininnsats 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Tilbehør 5144848
Dine fordeler
Plotteren styres med programmet PROJECT complete
Pennene tas opp og legges bort automatisk
Enkel betjening med få taster
Plotteren kobles raskt og ukomplisert til datamaskinen via Centronics- eller USB-grensesnittet
Den automatiske startskrivefunksjonen gir et optimalt skriftbilde helt fra første tegn
Ved lengre skrivepauser kan plotterpennene oppbevares i et penndepot
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo