EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 10 A
Støyfilter
EMC-filtre begrenser høyfrekvent støyspenning og -strøm som oppstår ved driftsmidler ved vanlig drift og ved feilbetingelser. Med våre EMC-filtre sørger du for feilfri drift i omgivelser som er lett utsatt for forstyrrelser.
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 3 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 10 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 20 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 6 A
Rekkeklemme med støykondensator mellom klemlegeme og monteringsskinne, separat PE-tilkobling, kapasitet: 12 nF, montering på NS 35/7,5, klemmebredde. 6,2 mm, klemmehøyde: 69 mm
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 1 A
Overspenningsbeskyttelse med filterfunksjon for én 2-trådet jordpotensialfri signalkrets, f. eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe, HART-egnet.
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 20 A
Støyfilter (nettfilter) for enfasede AC-systemer, for montering på NS 35, integrert overspenningsvern (UL type 2CA SPD, IEC type 2 SPD), nominell spenning: 120 V AC, nominell strøm: 5 A
Dine fordeler
- SFP2: Effektiv beskyttelse mot høyfrekvente forstyrrelser og transient overspenning grunnet overspenningsbeskyttelseskoblinger som virker på filterets inn- og utgangsside
- Brukervennlig grunnet enkel montering og installering, etter ønske med push-in- eller skrutilkoblingsteknikk
- FIL: Forbedret filtereffekt og EMC-optimalisert installering grunnet ytterligere PE-rekkeklemmer for separat tilkobling til den lokale potensialutjevningen
- Plassbesparende og rimelig grunnet montering på standardskinne
- Pålitelig og sikker drift av anlegget grunnet reduksjon av høyfrekvente, ledningsbundne feil
Bruksområder for EMC-filtre
Frekvensomformere, koblingsnettdeler eller drivere for belysningssystemer er ofte støykilder for energinett. En del av EMC-feilene reduseres direkte på støykildene via spesielle filterkoblinger. Resterende feil kan likevel utbre og forsterke seg via forsynings- og styreledningene. Det kan føre til uforutsigbare effekter ved kontrollere, strømforsyninger og aktuatorer. Våre filtre begrenser feil direkte foran støysluket eller det ømfintlige sluttutstyret.
Universelle EMC-filtre
EMC-filter med integrert overspenningsbeskyttelse type 2
Dobbel beskyttelse
Vanlige filtre gir kun beskyttelse mot høyfrekvente feil, men ikke mot overspenningsimpulser. For å oppnå effektiv beskytelse trengs det i tillegg overspenningsbeskyttelseskomponenter. SFP2-filtre gir effektiv beskyttelse mot overspenning og HF-feil gjennom en overspenningsbeskyttelseskobling som beskytter på både filterets inn- og utgangsside.
Snepp på, koble til, ferdig – etter ønske med push-in- eller skrutilkobling
Enkel og fleksibel installering
Fordi monteringen på skinnen forløper meget enkelt, og med den variable tilkoblingsteknikken, er det lekende lett å sette filtrene i automasjonskapet. For å koble til støyfiltrene velger du den raske push-in-tilkoblingsteknikken eller den velkjente skrutilkoblingen.
Ytterligere PE-tilkoblingspunkter forbedrer filtereffekten til filtrene i kunststoffhuset
EMC-optimalisert installasjon
Støyfiltrene implementeres i den lokale beskyttelsespotensialutligningen via ytterligere PE-tilkoblingspunkter. Slik forbedrer du filtereffekten ved høyfrekvente feil mellom de aktive lederne og jordpotensialet. Slik oppnås det også ved EMC-filtre i kunststoffhus en EMC-optimalisert installering og forbedret beskyttelseseffekt.