Komponenter for bygningsautomatisering

Bygningsautomatisering

Overvåk, kontroller og optimaliser bygningsautomatiseringen sentralt – med moderne kontrollenheter, et fleksibelt bygningsstyresystem og skybasert analyseprogramvare. Dra nytte av vår omfattende portefølje for en energieffektiv bygningsinfrastruktur.

Nye produkter

PLCnext Control i serien Catan
DALI-modul for bygningsstyring
I/O-modul for bygningsstyring
Bygningsstyring ILC 2250 BI

Den nye generasjonen bygningsstyringer

Fleksibel plattform for bygningsautomatisering

Den modulære kontrolleren i REG-format gir maksimal fleksibilitet når det gjelder maskinvare og programvare. Applikasjonsspesifikke apper fra PLCnext Store, konfigurerbare I/O-er, mange grensesnitt og tilleggsmoduler gjør den til den ideelle plattformen for Smart Building-applikasjoner.

Viktigste egenskaper

  • Kompakt REG-format
  • Integrerte I/O-er og grensesnitt for Ethernet, RS-485, KNX og USB
  • Tilkobling av opptil 16 I/O-moduler via SPE
  • Berøringsdisplay som kan festes
  • Installasjon av apper fra PLCnext Store
  • Cyber Security-by-Design: Secure Boot, signert Firmware, CRA-ready

Dine fordeler

  • Perfekt integrering i KNX og grunnlag for profesjonelle Smart Building-prosjekter med IP-Symcon-app (PLCnext Store)
  • Åpen automatiseringsplattform for programvareutvikling via tredjepartsleverandører
  • Åpen og fremtidsrettet teknologi for langsiktig investeringssikkerhet
  • Maksimal fleksibilitet for kontroll, visualisering og datainnsamling
  • Bærekraftsmerke Cradle to Cradle hensyntatt i designen

DALI-modul for bygningsstyring

Multi-master-kompatibel i henhold til DALI-2-standarden

Tilleggsmodulen supplerer en bygningsstyring i produktserien Catan med fire linjer for DALI-aktuatorer og -sensorer. Modulen inneholder også åtte digitale utganger, som alternativ kan disse brukes som innganger. Enheten i REG-design har seks TE og er like kompakt som Catan.

Viktigste egenskaper

  • Modul for 4 uavhengige DALI-linjer
  • Multimaster-funksjonalitet for integrering av DALI-sensorer
  • DiiA-sertifisering
  • Integrert DALI-busspenningsforsyning
  • 8 digitale utganger, kan som alternativ konfigureres som innganger
  • REG-hus med 6 TE, som alle Catan-moduler
  • Berøringsdisplay som kan festes

Dine fordeler

  • Plass- og kostnadsbesparelser takket være høy I/O-tetthet
  • Integrering av et høyt antall DALI-deltakere (maks. 256 aktuatorer og 252 sensorer)
  • Ytelsessterk tilleggsbuss via SPE tilrettelegger for fordelt installering
  • Støtte av idriftsetting og vedlikehold grunnet pluggbart display for lokal betjening
  • Bærekraftsmerke Cradle to Cradle hensyntatt i designen

I/O-modul for bygningsstyring

24 I/O-er for analoge og digitale signaler

Tilleggsmodulen legger til 24 fleksibelt konfigurerbare I/O-kanaler for analoge og digitale signaler til et bygningsstyringssystem fra produktserien Catan. Med sine 6 HK er enheten i Design-in design like kompakt som Catan er kjent for.

Viktigste egenskaper

  • Universelle I/O-kanaler for et bredt spekter av funksjoner
  • 8 kanaler for universelle innganger
  • 8 kanaler med universelle utganger for 0 ... 10 V eller digitale signaler
  • 16 kanaler for digitale utganger
  • 24 kanaler for digitale innganger og tellerfunksjon
  • Berøringsdisplay som kan festes

Dine fordeler

  • Plass- og kostnadsbesparelser takket være høy I/O-tetthet og fleksibel konfigurerbarhet
  • Styring av analoge aktuatorer som ventiler og vifter med 0 ... 10 V grensesnitt
  • Kraftig ekspansjonsbuss via SPE (Ethernet) muliggjør distribuerte installasjoner
  • Støtte av idriftsetting og vedlikehold grunnet pluggbart display for lokal betjening

Kontroller for sentral bygningsautomatisering

Når pålitelighet har høy prioritet

For å kunne implementere komplekse prosjekter med kravene fra CRA har produktserien ILC 2x50 BI blitt utvidet med en kraftigere ytelsesklasse. Med opptil 63 I/O-tilleggsmoduler er bygningsstyringen ideell for automatisering av primærsystemer eller hele etasjer.

Viktigste egenskaper

  • Firekjerners prosessor med større minne
  • Utvidede sikkerhetsfunksjoner
  • Integrert fireports Ethernet Switch
  • Opptil 63 I/O-moduler kan kobles til
  • Engineering med Emalytics og Niagara Framework®
  • Integrert nettserver
  • 2 USB-C-tilkoblinger

Dine fordeler

  • Fremtidssikker takket være økt datakraft
  • Full sikkerhet, ettersom kravene i Cyber Resilience Act (CRA) oppfylles
  • IoT-og bygningsprotokoller kan integreres sømløst
  • Enkel utskifting av ILC 2050 BI (-L) for ettermontering

Bygningsstyringssystemer og tilleggsmoduler


Bygningsstyringer

Kontrollere for rom- og bygningsautomatisering

Oppdag våre styreenheter for digitalisering av eksisterende eller nye bygninger. Finn ut mer om bærekraftig systemintegrasjon av primærinstallasjoner og innovative teknologier innen romautomasjon.

Bygningsstyresystem (BMS)


Skjermbilde Emalytics

Styringssystem for bygningsautomatisering

Finn ut hvordan du kan bruke vårt bygningsstyresystem Emalytics, basert på Niagara Framework®, til å koble sammen og analysere anlegg, systemer og konstruksjoner på en intelligent og helhetlig måte.

Logo Niagara Framework® og Tridium-partnerskap

Leter du etter en passende Niagara Framework®-partner?

"Powered by Niagara"-partneren beskriver det tette samarbeidet mellom Tridium og Phoenix Contact i utviklingen av maskinvare- og programvareløsninger for bygningsautomatisering basert på det åpne Niagara Framework®. Den ytterligere utmerkelsen av Platinum-partnerskapet, den høyeste utmerkelsen i Tridiums Growth Partner Program (GPP), understreker den felles suksessen.

Dine fordeler med vårt partnerskap

  • Øk effektiviteten i prosjektene dine med våre eksklusive programvarebiblioteker og opplæringsprogrammer
  • Du kan også bruke våre innovative kontrollsystemer til sømløs integrering av programvareprosjekter fra andre partnere i Niagara Framework®
  • Dra nytte av en av de største partnerne i nettverket med en spesielt omfattende portefølje fra én og samme kilde, fra strømforsyning til konsepter for Cyber Security
Databasert bygningsdrift
Digitaliser bygninger enkelt med vår skyløsning

Med vår Smart Building Cloud kan du redusere de løpende driftskostnadene betydelig, øke bygningens effektivitet og forbli fleksibel på systemsiden.

Oppdag løsninger
Betjening av bygningsstyringssystemer med nettbrett