Isolerende gnistgap
Overspenningsbeskyttelse og lynbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelse er betegnelsen på beskyttelse av anlegg og elektrisk utstyr mot for høye spenningstopper som følge av koblingsforløp og lynnedslag. Et effektivt lynbeskyttelseskonsept er inndelt i innvendig og utvendig lynbeskyttelse. Beskytt anleggets strømforsyninger, data og signaler. Som bestanddel av den indre lynbeskyttelsen kan du velge sikker overspenningsbeskyttelse med våre allsidige produktserier.
Finn den beste overspenningsbeskyttelsen helt enkelt
Produktportefølje overspenningsbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelse for strømforsyning
Overspenningsvern av type 1, type 2 og type 3 beskytter strømforsyningen fra lynavlederen ved forsyningen og helt frem til komponentbeskyttelsen på sluttutstyret. Kombinasjonsavledere forener flere beskyttelsesnivåer i ett overspenningsvern. På denne måten sikrer de kontinuerlig beskyttelse i alle bruksområder.
Dine fordeler:
- Overspenningsbeskyttelse for alle vanlige strømforsyningssystemer ved hjelp av kraftige kombinasjonsavledere og overspenningsvern
- Gjennomgående beskyttelse gjennom alle beskyttelsestrinn takket være beskyttelsesutstyr som er tilpasset hverandre
- Sparer plass og kostnader takket være kompakte løsninger
Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk og signaler
I anvendelser for måle-, styre- og reguleringsteknikk styres og overvåkes et høyt antall signaler. Beskyttelsesutstyret vårt forebygger feil og skader, og gir deg en optimal løsning for alle typer bruk.
Dine fordeler:
- Helhetlig beskyttelse av signal- og kommunikasjonsgrensesnitt, fra automasjonsskapet og ut i felten
- Effektiv integrering selv under trange plassforhold takket være kompakte byggeformer
- Økt anleggstilgjengelighet gjennom intelligent overvåking og rask gjenkjenning av feil
Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk
Datagrensesnitt er særdeles ømfintlige mot overspenning, ettersom de fungerer med lave signalnivåer og høye frekvenser. Bruk vår overspenningsbeskyttelse for å oppnå feilfri dataoverføring med uforandret båndbredde i IT-anleggene dine.
Dine fordeler:
- Sikker overspenningsbeskyttelse uten å påvirke moderne høyhastighetsnettverk
- Helhetlig beskyttelse av kommunikasjons- og IT-infrastruktur
- Effektiv implementering i alle bruksområder takket være bruksoptimaliserte byggeformer
Overspenningsbeskyttelse for sende- og mottakssystemer
Sende- og mottaksanlegg er spesielt utsatt ved overspenning. Antenneledninger mellom bygninger og selve antennene utsettes direkte for atmosfæriske utladninger. Med vårt ytelsessterke, koaksiale overspenningsvern er du på den sikre siden.
Dine fordeler:
- Beskyttelse av følsomme HF- og kommunikasjonssystemer uten at det påvirker overføringskapasiteten
- Høy motstandsdyktighet mot kraftige overspenninger for maksimal anleggstilgjengelighet
- Effektiv implementering i alle bruksområder takket være tilpassede byggeformer og tilkoblingsteknikker
Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg
Ved solenergianlegg stilles det særskilte krav til overspenningsbeskyttelse, for eksempel til luft- og krypavstander eller de forskjellige spenningstypene, som må hensyntas ved solenergianlegg. Hos oss finner du de riktige komponentene til dine solcelleanlegg, alt fra installasjonsklare strengkombibokser til enkeltstående overspenningsvern.
Dine fordeler:
- Effektiv prosjektgjennomføring takket være prekonfigurerte løsninger for takmonterte og frittstående anlegg
- Planleggingssikkerhet gjennom standardiserte og testede systemløsninger
- Høy anleggstilgjengelighet takket være robuste og vedlikeholdsvennlige komponenter
Overspenningsbeskyttelse til E-mobilitet-ladeinfrastrukturen
Med vårt overspenningsvern CHARX protect beskytter du ladestasjoner og elkjøretøyer mot skader som følge av overspenning som kan oppstå ved lynnedslag eller koblingsforløp i nettet. Slik forblir ladeinfrastrukturen optimalt tilgjengelig til enhver tid av døgnet, og ved vær og vind, og du kan lade uten noen form for risiko.
Dine fordeler:
- Beskyttelse av forsyningen mot skader forårsaket av lynnedslag og overspenning i nettet
- Sikker drift av 12- og 24-V-enheter takket være pålitelig beskyttelse av ømfintlige komponenter
- Pålitelig beskyttelse av kommunikasjonen for stabile tilkoblinger via Ethernet
Isolerende gnistgap
Isolerende gnistgap kobler metalliske legemer sammen i korte øyeblikk når det oppstår høye spenninger, for eksempel ved lynnedslag. Dette gjelder metalliske deler som ikke kan være permanent galvanisk forbundet under drift. På denne måten beskyttes isolasjonen mellom metallegemene mot ukontrollerte spenningsoverslag og påfølgende isolasjonsfeil. Beskytt for eksempel ømfintlige isolasjonsflenser i rør mot overslag, og unngå svikt, stillstand eller også lekkasjer.
Dine fordeler:
- Gir maksimal beskyttelse grunnet optimal lynstrømklasse H
- Optimal korrosjonssikkerhet gir lang levetid ved ekstreme forhold
- Allsidige bruksområder grunnet verdensomspennende godkjennelser på Ex-området
Test- og overvåkingsutstyr
For manuell testing av pluggbart overspenningsvern i henhold til IEC 62305 bruker du CHECKMASTER 2 som mobilt testapparat. Regelmessige kontroller skaper åpenhet og bidrar til å forebygge driftsavbrudd i anlegg og maskiner på en målrettet måte.
Dine fordeler:
- Rask og sikker testing av pluggbare overspenningsvern direkte på stedet uten å måtte gripe inn i installasjonen
- Tydelig tilstandsvurdering for forutseende vedlikehold og forebyggende utskifting
- Fullstendig dokumentasjon gjennom automatisk lagring av alle testresultater
Teknologi og grunnleggende prinsipper
Beskyttelseskretsprinsipp og beskyttelseskonsept
Et beskyttelseskonsept for lyn- og overspenningsbeskyttelse bør planlegges på en slik måte at samtlige ledninger, utstyr og anlegg er implementert.
Beskyttelseskretsprinsippet kan vises helt enkelt på følgende måte:
Se for deg en krets rundt objektet som skal beskyttes. På alle punkter der ledninger krysser denne kretsen, skal det installeres overspenningsvern. Dermed er området innenfor beskyttelseskretsen sikret på en slik måte at ledningsført overspenning unngås.
Ta hensyn til følgende når beskyttelseskonseptet skal planlegges:
- Strømforsyning (vekselstrøm, solcelle- og likestrømsapplikasjoner)
- Måle-, styre- og reguleringsteknikk
- Informasjonsteknikk
- Sende- og mottaksutstyr
En effektiv beskyttelseskrets bidrar til å skape en feilfri overspenningsbeskyttelse.
Hvilke standarder må hensyntas ved overspenningsbeskyttelse?
Nasjonale og internasjonale standarder gir en viss orientering når det gjelder oppbygging av et konsept for beskyttelse mot lyn og overspenning samt utformingen av de enkelte beskyttelsesenhetene. Disse er forskjellige, alt etter region og bruksområde. Overordnet gjelder lynbeskyttelsesstandard IEC 62305. De spesifiserer beskyttelsestiltak mot lynforløp og en utførlig risikoanalyse med hensyn til nødvendigheten, omfanget og det driftsøkonomiske aspektet rundt et beskyttelseskonsept.
Brosjyrer om overspenningsbeskyttelse
Ønsker du å motta trykt informasjon om våre overspenningsbeskyttelsesprodukter? Nedenfor finner du ulike brosjyrer om overspenningsbeskyttelse, enten som E-Paper eller til nedlasting. I tillegg til den omfattende produktbrosjyren «Overspenningsbeskyttelse og støyfilter» finner du her også andre brosjyrer og flygeblad om overspenningsbeskyttelse.