Ladeteknikk for bærekraftig E-mobilitet
Din teknologipartner for E-mobilitet
Med vårt brede utvalg av ladeteknikk for E-mobilitet ser vi på oss selv som banebrytere og samarbeidspartnere for både våre kunder og samfunnet. Gjennom elektrifisering og digitalisering ønsker vi å fremskynde overgangen til bærekraftig mobilitet, stanse global oppvarming og beskytte klimaet.
Bli kjent med CHARX Kraftige produkter – spesielt utviklet for E-mobilitet
Megawatt Charging System (MCS) Ladeeffekt opptil 4,5 MW for tunge nyttekjøretøyer
Megawatt Charging System (MCS) skal tilrettelegge et internasjonalt standardisert hurtigladesystem for tunge nyttekjøretøyer og ladeeffekt opptil 4,5 MW med maksimalt 3000 A og 1500 V.
Helt siden CharIN-MCS-Taskforce ble grunnlagt i 2018 har Phoenix Contact vært delaktige i å definere krav for utvikling av MCS-ladestandarder. Siden 2020 har vi også aktivt fremmet den globale standardiseringen av MCS-pluggforbindere i IEC TS 63379 ved å lede IECs internasjonale prosjektgruppe og den tyske speilkomiteen i DKE.
Fra 4. kvartal 2026 forventer vi å kunne tilby de første MCS-ladekablene for ladeeffekter opptil 2,25 MW (1500 A ved 1500 V) i den vanlige høye Phoenix Contact-kvaliteten – pålitelig, kraftig og vedlikeholdsvennlig. Du vil da motta detaljert produktinformasjon og varer som er tilgjengelige for bestilling her på nettstedet vårt.
Din personlige kontaktperson
For alle spørsmål om våre produkter og løsninger
Phoenix Contact E-Mobility Din sterke og pålitelige samarbeidspartner
Siden grunnleggelsen vår i 2013 har vi vært spesialisten på E-mobilitet-ladeteknikk i Phoenix Contact-gruppen. Med rundt 800 ansatte over hele verden og et produksjonsareal på 33 200 m² omfatter vårt produktutvalg over 700 CHARX-produkter for utbygging av ladeinfrastruktur samt for elektrifisering av nyttekjøretøyer og mobile maskiner.
Som pioner og medoppfinner av CCS-hurtiglading, markedsleder innen væskekjølte HPC-ladekabler og kompetanseleverandør innen internasjonal standardisering, driver vi den globale omstillingen mot bærekraftig mobilitet fremover. Vårt mål: Å utvikle ladeteknikk som er effektiv, pålitelig, nettorganisert og klar for morgendagens krav.
Kompetansesenter for global standardisering Sammen med IEC, DKE og CharIN fremskynder vi mobilitetsomstillingen
Vi driver elektrifiseringen av transportsektoren fremover – ikke bare som produsent av ladeteknikk, men også som en pålitelig kompetanseleverandør og medutvikler av det globale standardiseringsarbeidet.
Som ledere for IECs internasjonale prosjektgrupper og de tyske speilkomiteene i DKE knytter vi sammen industrien, testlaboratorier og infrastrukturpartnere, bidrar aktivt til utformingen av spesifikasjonene for nye ladestandarder og fremskynder prosessen mot en internasjonal standard.
I tillegg til ledende bilprodusenter og TÜV SÜD har vi siden 2015 vært blant grunnleggerne av Charging Interface Initiative (CharIN). I dag er CharIN, med over 300 medlemmer, den verdensledende organisasjonen som arbeider for felles ladestandarder som CCS, NACS og MCS.
Gjennom våre salgsselskaper over hele verden sikrer vi aksept i nasjonale standardiseringsorganisasjoner, forankrer resultatene globalt og skaper tillit til sikker og interoperabel lading.