CHARX connect – ladekontakter for elektriske nyttekjøretøyer og mobile maskiner

Ladekontakter for elektriske nyttekjøretøyer og mobile maskiner

Kjøretøyladekontaktene CHARX connect universal muliggjør vekselstrømslading (AC) og likestrømslading (DC) av elektriske nyttekjøretøyer og alle typer mobile maskiner. I tillegg til vekselstrøms- og CCS-ladekontakter (Combined Charging System) av type 1 og type 2, er også GB/T-varianter for Kina samt NACS-ladekontakter for Nord-Amerika tilgjengelig. Kjøretøyladekontaktene brukes allerede i nyttekjøretøyer fra kjente produsenter. Elkjøretøyer kan dermed lades permanent med 375 kW, i Boost Mode til og med med 700 kW.

Go to Product Detail Page for item 1162095
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2,0M2 - Kjøretøyladekontakt
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2,0M2 - Kjøretøyladekontakt
1162095

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Kjøretøyladekontakt, opptil 500 A i Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere koblet til på én side, lengde: 2 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, for lading med vekselstrøm (AC) og med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC- og AC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838817
CHARX T2HBI12-DC375-2C2L - Kjøretøyladekontakt
CHARX T2HBI12-DC375-2C2L - Kjøretøyladekontakt
1838817

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Kjøretøyladekontakt, > 500 A i Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, Enkeltledere koblet til på én side, lengde: 2 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, med kabelutgang på 90° på venstre side, for lading med vekselstrøm (AC) og med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC- og AC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1680337
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Kjøretøyladekontakt
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Kjøretøyladekontakt
1680337

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Kjøretøyladekontakt, opptil 500 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere koblet til på én side, lengde: 2 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, med kabelutgang på 90° på høyre side, for lading med vekselstrøm (AC) og med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC- og AC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.

Dine fordeler

  • CCS-inntakene våre muliggjør ultrahurtig likestrømslading med opptil 700 kW (700 A/1 000 V) midlertidig ved bruk av likestrømskabeltverrsnitt på opptil 120 mm²
  • Sikker mot overoppheting med rask og nøyaktig temperaturmåler grunnet Pt 1000-sensorer på hver DC-effektkontakt
  • Beskyttet mot vann, støv og smuss grunnet høy, omfattende beskyttelsesgrad IP6K7 og IP6K5, på forsiden også IP6K6K og IP6K9K
  • I tillegg til standard DC-kabellengde på 2 m og andre lengder i porteføljen, kan andre lengder leveres på forespørsel
  • Utviklet i henhold til bilstandard og i samsvar med IEC 62196, SAE J1772 og GB/T 20234, IATF 16949-sertifisert foretak

Nye produkter

NACS-kjøretøyladekontakter CHARX connect universal
CHARX connect advanced CCS-kjøretøyladekontakt med integrert laderegulator
CCS-type-2-ladekontakter CHARX connect universal med ledningsutgang på siden
Beskyttelsesdeksel til CCS-ladekontakter CHARX connect universal

Universelle NACS-ladekontakter for 800 A

Kjøretøyladegrensesnittet for Amerika

De UL- og SAE-kompatible NACS-ladekontaktene fra serien CHARX connect universal er det perfekte AC- og DC-ladegrensesnittet for nyttekjøretøyer av alle typer. Med 800 A i Boost Mode muliggjør de High Power Charging for korte ladestopp og økonomisk utnyttelse av bilparkene.

Viktigste egenskaper

  • DC-ladestrøm i Boost Mode: 600 A, 800 A
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 300 A, 350 A
  • AC-ladestrøm: 48 A, 80 A
  • Ledningslengde: 2 m (ytterligere på forespørsel)
  • Aktuator: 12 V, 4-polet
  • Sertifiseringer/standarder: UL 2251 (under forberedelse), SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
  • Beskyttelsesgrad: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5

Dine fordeler

  • 100 % standard ladeteknikk i utprøvd industrikvalitet for spesielt lang levetid og sikkerhet
  • Spesielt egnet for små partier, ettersom de kan bestilles fra stykktall 1
  • Pålitelig låsing selv under ekstremt kalde forhold takket være oppvarming av låsebolten
  • Enkel overgang fra type 1 AC til NACS takket være identiske påskruingsgeometrier
  • Enkel utskifting under vedlikehold takket være separerbare HV- og signalledninger

CCS-ladekontakter med integrert ladekontroller

Verdens første for alle nyttekjøretøy

CHARX connect advanced er verdens første kjøretøyladekontakt med integrert laderegulator - for perfekt samspill. Det modulære systemet gir maksimal fleksibilitet og muliggjør High Power Charging med opptil 800 A. Ideell for elbusser, el-lastebiler og terrengkjøretøy.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandarder: CCS type 1, CCS type 2
  • Ladestrøm i Boost Mode: opptil 800 A
  • Kontinuerlig ladestrøm: 200 A, 250 A, 400 A
  • Kabeluttak: 90° venstre, 90° høyre, rett
  • Ladekommunikasjon i samsvar med DIN 70121 og ISO 15118
  • Cyber Security i henhold til UNECE R155 og R156
  • Sikkerhetsfunksjoner opp til ISO 26262 ASIL B

Dine fordeler

  • Integrert ladekontroller sparer installasjonsplass, tid og kostnader under Design-in, konfigurasjon og installasjon
  • Ultrahurtig HPC-lading med opptil 800 A i Boost Mode
  • Plug-in-tilkoblingskabler for enkel utskifting av inntaket under vedlikehold
  • Tre mulige utgangsretninger for maksimal installasjonsfleksibilitet
  • Beskyttelsesdeksel, knapp for avbrytelse av lading, søkelys og LED-display for større brukervennlighet

CCS-ladekontakter med ledningsutgang på siden

For plassbesparende montering i kjøretøyet

CCS-type-2-ladekontakter CHARX connect universal er nå også tilgjengelige med ledningsutgang på 90°. Dette sparer verdifull installasjonsplass i elkjøretøyet. Kunder som bytter til 90°-ladekontakter, trenger ikke å foreta noen endringer i karosseriutskjæringen takket være identiske geometrier.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard: CCS type 2
  • Ledningsutgang: 90° på høyre side, 90° på venstre side
  • Ledningslengde: 2 m (ytterligere på forespørsel)
  • Installasjonsdybde: 128,5 mm
  • DC-ladestrøm i Boost Mode: 500 A, 600 A
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 200 A, 250 A
  • DC-merkespenning: 1000 V
  • Aktuatorspenning: 12 V, 24 V

Dine fordeler

  • Over 50 % plassbesparelse i installasjonsdybde sammenlignet med våre CCS-ladekontakter med rett ledningsutgang
  • Mer praktisk og tydeligere ledningsinstallering takket være optimaliserte bøyeradier
  • Enkel omstilling takket være identisk skrugeometri på alle CCS-ladekontakter
  • IP6K6K-/IP6K9K-beskyttelse i fronten står imot høytrykks- og dampstrålerengjøring
  • Kompatibel med alle beskyttelsesdeksler i serien CHARX connect universal

Beskyttelsesdeksel til CCS-ladekontakter

Optimal beskyttelse med smarte funksjoner

Beskyttelsesdekslene gir IPX5-beskyttelse for kontaktområdet til våre CCS-ladekontakter CHARX connect universal. Dette betyr at elnyttekjøretøyene dine er ideelt utstyrt for krevende miljøforhold. En funksjonsknapp og en LED-statusindikator kan legges til som tilleggsutstyr.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandarder: CCS type 1, CCS type 2
  • Mål (b x h x d): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (uten ekstrautstyr) eller 61,1 mm (med ekstrautstyr)
  • Beskyttelsesgrad: IPX5 (med lukket deksel)
  • Tilkobling LED-display og knapp: 6-polet MCON-kontakt
  • Styring LED-display: PWM
  • Støtter UNECE R61

Dine fordeler

  • Pålitelig beskyttelse av alle signal- og effektkontakter mot vannstråler i henhold til IPX5
  • Smart betjening: Når DC-dekselet åpnes, åpnes AC-dekselet automatisk
  • Ekstrautstyr: Ladestatusdisplay med RGB-LED som kan styres fritt, og knapp, f.eks. for å avbryte ladingen
  • Enkel Design-in takket være identiske skrupunkter for CCS type 1 og CCS type 2
  • Kompatibel med vår ladekontroller CHARX control vehicle

Kjøretøyladekontakter CHARX connect universal

Bred produktportefølje

CHARX connect universal tilbyr en bred produktportefølje av AC-ladekontakter av type 1 og type 2, CCS-kjøretøyladekontakter og, for det asiatiske markedet, AC- og DC-kjøretøyladekontakter i henhold til GB/T-DC-kjøretøyladekontakt standard.

Våre CCS-ladekontakter er tilgjengelige med kabeltverrsnitt på 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) og 120 mm² (375 A). Dette muliggjør ladeeffekter på opptil 700 kW (700 A / 1000 V) i Boost Mode.

Ulike likestrømskabellengder er tilgjengelige. Kontakt oss hvis ønsket kabellengde ikke er tilgjengelig i produktlisten. Vi utvikler for tiden kjøretøyladekontakter og NACS-inntak.

Ladekontakt for elbiler med høy ladeeffekt Bli kjent med våre universelle ladekontakter

Elbil lades med CCS-ladekontakt, prosessen vises på en smarttelefon
Pt-1000-sensorer på begge DC-effektkontakter
Ladekontakt for elbiler med høy IP-beskyttelsesklasse
Elektrisk veirengjøringskjøretøy med næropptak av CCS-ladekontakt design-in
Kvalitetstesting av ladekontakter for kjøretøy
Elbil lades med CCS-ladekontakt, prosessen vises på en smarttelefon

CCS-ladekontaktene med DC-ledningstverrsnitt opptil 120 mm² tilrettelegger for sikker HPC-lading med 375 kW (375 A / 1000 V) og i Boost Mode over 500 kW (500 A / 1000 V). Avhengig av ytre faktorer, som bl.a. omgivelsestemperatur, kan elkjøretøyer dermed lades på få minutter.

Pt-1000-sensorer på begge DC-effektkontakter

Grunnet optimalisert tilkoblingsteknikk holdes oppvarmingen av pluggsystemet på et minimum. Det integrerte, meget nøyaktige temperatursensorsystemet sørger for høy sikkerhet, for med utgangspunkt i temperaturevalueringen kan kjøretøyet regulere ladestrømmen dynamisk. Pt-1000-sensorer er montert på begge DC-effektkontakter. AC-området inneholder et PTC-sensorsystem.

Ladekontakt for elbiler med høy IP-beskyttelsesklasse

Takket være sitt optimaliserte tetningssystem har våre kjøretøyladekontakter blitt testet etter ISO 20653 med godt resultat.
Den komplette ladekontakten har beskyttelsesgradene IP6K7 og IP6K5. Den er dermed beskyttet fra alle sider mot inntrengning av støv og vann til én meter dybde og mot vannsprut og berøring. Det gjelder for både delen som er montert inne i kjøretøyet og for det utenpåliggende pluggområdet, til og med når ladeluken er åpnet. Pluggområdet på inntaket har også IP6K6K- og IP6K9K-beskyttelse og er derfor beskyttet mot høytrykks- eller dampstrålerengjøring.

Elektrisk veirengjøringskjøretøy med næropptak av CCS-ladekontakt design-in

Samtlige kjøretøyladekontakter har ekstremt kompakt byggform. I tillegg er de relevante utvendige målene og skrugeometriene til CCS-ladekontaktene og AC-ladekontaktene henholdsvis innbyrdes identiske.

Dermed kan produsenter og ombyggere alltid planlegge samme monteringsrom for hvert el-kjøretøy, uavhengig av målmarkedet – fra buss til motorsykkel.

Kvalitetstesting av ladekontakter for kjøretøy

Våre kjøretøyladekontakter CHARX connect universal samsvarer med de forskjellige standardene:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility er sertifisert etter IATF 16949.

3D-visning

Alle detaljer i 3D

Se produktet med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan CCS-kjøretøyladekontakten type 2 betraktes fra alle vinkler.

Utvikling kjøretøyladekontakt CCS type 1

Kundetilpassede løsninger Individuelt tilpassede ladekontakter for seriekjøretøyene dine

Er du på utkikk etter ekstra kontrollelementer, LED-skjermer, kjølekonsepter, integrering av kjøretøyets inntak i kjøretøyets installasjonsområde eller andre spesialtilpassede elementer?
Vi utvikler gjerne et spesialtilpasset ladegrensesnitt for elbiler til ditt seriekjøretøy i samsvar med IATF 16949-kravene fra bilindustrien.

Ta kontakt med vår kontaktperson!

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål knyttet til våre komponenter for elkjøretøy

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne råd om våre ladekontakter og vårt system for ladekontroller for kjøretøy, og ser frem til å motta din telefon eller e-post.