CHARX connect eco imponerer med særdeles kompakte dimensjoner, redusert materialbruk og lavere vekt.
Ladekablene gir dermed ikke bare en gjennomtenkt bruk av ressursene, for de finnes i tillegg til attraktive priser.
CHARX connect modus-3-ladekablene er egnet for vekselstrømslading av elkjøretøyer fra alle produsenter og er tilgjengelige med NACS-, type-1-, type-2- og GB/T-ladeplugger i ulike ytelsesklasser. I tillegg til kabler for fast installering på ladestasjon eller Wallbox kan du også få mobile type-2-ladekabler som følger med elbilene.
CHARX connect comfort, Type 2, Mobil AC-ladekabel, 32 A permanent, 480 V AC, med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, kabel: 10 m, svart, rett, med beskyttelseshette, hus: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) med type 2 kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, 80 A permanent, 250 V AC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, med temperatursensorsystem, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, med temperatursensorsystem, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, med temperatursensorsystem, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
CHARX connect comfort, Type 2, Mobil AC-ladekabel, 32 A permanent, 480 V AC, med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, kabel: 7,5 m, svart, rett, med beskyttelseshette, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) med type 2 kjøretøyladekontakter
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Design og komfort | ||
Utmerket tre ganger for design og ergonomi | ||
Gripeområde med gummitrekk for mer praktisk håndtering | ||
Dimensjoner¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Varians og individuelle tilpasningsmuligheter | ||
Tilgjengelige ladestandarder | NACS, type 2 | Type 1, type 2, GB/T |
Tilgjengelige farger for ladekabelen | Svart (flere på forespørsel) | Svart, grå, gul, rød (flere på forespørsel) |
Ladepluggens tilgjengelige farger | Svart (flere på forespørsel) | Svart, grå-svart (flere på forespørsel) |
Minste bestillingsmengde (avhengig av artikkel) | ca. 500 | 1 - 100 |
Merkevarebygging og spesialtilpasning på forespørsel | ||
Kvalitet og sikkerhet | ||
Utviklet og produsert i henhold til IATF 16949 | ||
VDE-sertifisert ledning i henhold til DIN EN 50620 | ||
Forsølvede effekt- og signalkontakter | ||
Tetthet mot inntrenging av vann | ||
Vis produktliste | Vis produktliste |
¹⁾ Eksempel med sammenligning av dimensjonene til type-2-kjøretøyladeplugg, unntatt ladekabel.
CHARX connect eco imponerer med særdeles kompakte dimensjoner, redusert materialbruk og lavere vekt.
Ladekablene gir dermed ikke bare en gjennomtenkt bruk av ressursene, for de finnes i tillegg til attraktive priser.
CHARX connect eco imøtekommer også bilprodusentenes strenge krav til kvalitet og prosesser, i henhold til IATF 16949.
For sikker utendørsbruk sørger tettheten mot inntrenging av vann, som beskytter alle strømledende deler inne i huset komplett mot fuktighet.
Grunnet de kompakte dimensjonene og redusert vekt er AC-ladekablene særdeles enkle å håndtere.
Med CHARX connect eco får du den velkjente kvaliteten fra Phoenix Contact, kombinert med solid haptikk.
CHARX connect eco-familien dekker følgende ladestandarder og ytelsesklasser:
Se type-2-ladeplugg fra serien CHARX connect eco med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Den høykvalitative designen til AC-ladekabelen CHARX connect comfort imponerer med en moderne profil, og er også funksjonelt en god løsning.
Det gummierte og ergonomisk formede gripeområdet garanterer enkel håndtering av ladepluggen og en behagelig følelse.
CHARX connect comfort AC-ladekablene har blitt hedret med tre prestisjetunge Design-in priser:
Ved produktutviklingen med Diplom-designer Stephan Gahlow lå fokuset på en ergonomisk og attraktiv design, moderne og estetisk ergonomi samt materialer i høy kvalitet.
Det smarte tetningskonseptet til CHARX connect comfort beskytter alle strømførende deler inne i huset mot fuktighet.
Materialer og utførelse av høy kvalitet samt de sølvbelagte strøm- og signalkontaktene sikrer at AC-ladekabelen er svært pålitelig, robust og holdbar. Det betyr at ingenting står i veien for langvarig utendørs bruk under ekstreme forhold.
CHARX connect comfort-familien dekker følgende ladestandarder og ytelsesklasser:
Se type-1-ladeplugg fra serien CHARX connect comfort ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
For å skape et helhetlig bilde av ladestasjonene dine produserer vi ladepluggene på forespørsel også med logoen din:
Merkevarebyggingen din fullføres ved at logoen din vises tydelig på vår svarte transportveske for ladekabler til mobiler av ladekabel type 2.
På forespørsel kan vi tilpasse kabelenden på ladekabelen slik at den passer til installasjonskravene til ladestasjonen din:
Vår portefølje omfatter metriske og AWG-kabler i ulike lengder og ledertverrsnitt samt i rette og spiraliserte versjoner. Hvis du ikke skulle finne akkurat den kombinasjonen du ønsker, kan artikkelen opprettes og fremstilles kundetilpasset.
Våre stasjonære type-2-ladekabler med åpen ledningsende er optimale for montering på AC-Wallboxes for privat bruk, for eksempel i carport eller i garasje.
Disse ladekablene har en ladeplugg kun på kjøretøysiden. Dette gjør håndteringen mye mer praktisk for elbilister: ladekabelen trenger bare å kobles til kjøretøyladekontakten - i motsetning til Wallbox-ladestasjoner med ladekontakt, der kabelen også må kobles til Wallbox-ladestasjonen.
De fleste offentlige ladestasjoner er utstyrt med en ladekontakt i stedet for en fast ladekabel, da denne er mindre utsatt for hærverk og til sammenligning krever sjeldnere vedlikehold.
For å koble til og lade et kjøretøy her er våre mobile type-2-ladekabler den optimale løsningen. De har både en kjøretøyladeplugg og en infrastrukturladeplugg, og transporteres vanligvis i bagasjerommet på elbilen.
Trenger du en ladekabel i høy kvalitet til elbilen din? Som privatperson kan du dessverre ikke bestille direkte hos Phoenix Contact, men du kan bestille i mange forskjellige nettbutikker som selger ladekablene våre.
For North American Charging Standard tilbyr vi ladekabler med 100 % samsvar med standard, med maksimal sikkerhet og i velkjent industrikvalitet: De robuste NACS-ladepluggene i serien CHARX connect eco er enkle å håndtere og tilrettelegger for vekselstrømslading med opptil 80 A.