NACS-ladekabler for vekselstrøms- og likestrømslading

Er du produsent av NACS-ladestasjoner eller -Wallboxes og interessert i våre NACS-ladeplugger? Vi gleder oss til å høre fra deg!
NACS-ladekabler CHARX connect professional i bruk

SAE-samsvar og UL-sertifisert

Den nordamerikanske ladestandarden (North American Charging Standard, NACS) er i ferd med å skyte fart og vil på sikt erstatte ladestandarden CCS Type 1. Overgangen til NACS vil derfor spille en sentral rolle i elektrifiseringen av transportsektoren og oppbyggingen av ladeinfrastrukturen i Nord-Amerika. Som spesialist på E-mobilitet-ladeteknikk tilbyr vi derfor SAE-kompatible og UL-sertifiserte NACS-ladekabler som oppfyller de høyeste kravene – både for vekselstrømslading og for High Power Charging.

En kort introduksjon: Våre NACS-ladekabler i en video

NACS-ladekabel CHARX connect eco for vekselstrømslading med 80 A

NACS-ladekabler for vekselstrømslading med 80 A Allerede tilgjengelig

Våre 100 % standardkompatible NACS-AC-ladekabler fra serien CHARX connect eco kommer i velprøvd industrikvalitet og imponerer med maksimal sikkerhet. De robuste NACS-ladepluggene er enkle å håndtere og muliggjør vekselstrømslading med opptil 80 A.

  • Ladestrøm: 50 A, 80 A
  • Merkespenning: 500 V
  • Ledertverrsnitt: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Ledningslengde 25 ft (ytterligere på forespørsel)
  • Temperatursensorsystem: NTC (valgfritt)
  • Beskyttelsesgrad: IP67
  • Beskyttelsesgrad fingerberøringsbeskyttelse: IP2XB
  • Sertifiseringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Valgfritt med Phoenix Contact-logo eller klistremerkefelt
3D-visning

Opplev NACS ladeplugger i 3D

Se NACS-AC-ladeplugg fra serien CHARX connect eco ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

NACS-ladekabel CHARX connect professional for likestrømslading med 500 A

NACS-ladekabler for likestrømslading med 500 A Tilgjengelig fra 1. kvartal 2026

CHARX connect professional-serien med NACS-DC-ladeplugger muliggjør High Power Charging (HPC) uten kjøling, med 500 kW i Boost Mode eller 375 kW permanent. De 100 % standardkompatible ladekablene imponerer med maksimal sikkerhet og ergonomi under hurtiglading.

  • Ladestrøm i Boost Mode: 500 A
  • Kontinuerlig ladestrøm: 200 A, 375 A
  • Merkespenning: 1000 V
  • Ledertverrsnitt: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Ledningslengde: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorsystem: Pt 1000
  • Firetråders måleteknikk (kun for 375 A-varianten)
  • Knapp som kan tilordnes fritt, f.eks. for å avbryte lading
  • Beskyttelsesgrad: IP67
  • Beskyttelsesgrad fingerberøringsbeskyttelse: IP2XB
  • Sertifiseringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se NACS-DC-ladepluggen i tilnærmet den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Håndtering av NACS-DC-ladekabel CHARX connect professional

Ergonomisk design med separat håndtak For komfortabel og sikker håndtering

Våre NACS-ladekabler kjennetegnes alltid av en visuelt tiltalende og samtidig ergonomisk design.

En spesiell egenskap ved NACS-DC-ladekabelen er den tradisjonelle pluggdesignen fra Phoenix Contact med separat håndtak. Dette gir ikke bare en tryggere og mer komfortabel håndtering, men sørger også for termisk frikobling fra overflatene som varmes opp, noe som også øker brukersikkerheten.

NACS-AC-ladekablene er også spesielt enkle å håndtere takket være de kompakte dimensjonene og den lave vekten, kombinert med en solid følelse ved berøring.

Fingerberøringsbeskyttelse for NACS-DC-ladekabel CHARX connect professional

Robust fingerberøringsbeskyttelse For permanent elektrisk sikkerhet

I henhold til UL-standard 2251 er våre NACS-AC- og NACS-DC-ladeplugger utstyrt med fingerberøringsbeskyttelse som oppfyller beskyttelsesgrad IP2XB. Denne berøringsbeskyttelsen implementeres i form av pinner som stikker ut innenfor effektkontaktene. Slik utelukkes strømulykker som følge av utilsiktet berøring av kontaktene.

Det spesielle ved vår fingerberøringsbeskyttelse er pinnenes komplett ekstruderte kunststoffhetter, som sørger for sikkert og permanent feste. Det forhindrer både at hettene blir sittende fast i kjøretøyladekontakten og dyre svikt i ladestasjonen.

100 % standard samsvar med NACS-ladekabel CHARX connect professional

100 % i samsvar med standarden For optimal kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet

Våre NACS-AC- og NACS-DC-ladekabler oppfyller SAE J3400-standarden for bilindustrien, som ble vedtatt i slutten av 2023 og som er basert på den proprietære ladepluggen til Tesla. De er sertifisert i henhold til UL 2251, som betyr at de har bestått UL-sikkerhetstestene og er merket med UL-kontrollmerket. Alle utviklings- og produksjonstrinn er sertifisert i henhold til bilindustriens standard IATF 16949 og oppfyller derfor bilindustriens høye kvalitets- og prosesskrav. Våre DC-ladekabler oppfyller også den internasjonale standarden IEC 62196-3 for hurtiglading med likestrøm.

Dette har avgjørende fordeler i applikasjonen:

  • Robusthet og holdbarhet takket være materialer og utførelse av høy kvalitet
  • Maksimal elektrisk sikkerhet for brukerne
  • Høy anleggstilgjengelighet og driftspålitelighet for operatøren
  • Produsentuavhengig kompatibilitet med alle standardiserte NACS-kjøretøyladekontakter
Skreddersydd konfeksjonering og merkevarebygging av NACS-ladekabel CHARX connect eco

Individuell konfeksjonering Tilpasses etter dine merkevare- og monteringskrav

Våre NACS-ladeplugger er tilgjengelige fra lager med innpreget Phoenix Contact-logo og en ukonfeksjonert ledning i en av de tilgjengelige standardlengdene.

På forespørsel kan vi tilby deg et bredt spekter av tjenester for å tilpasse og montere NACS-ladekabelen din i henhold til dine merkevare- og monteringskrav:

  • Plugg med din merkevarelogo – permanent innpreget eller som UV- og værbestandig kunststoffetikett
  • Tilpassede kabellengder, avmantlingslengder og trinnsnitt
  • Krymping av lederendene med endehylser eller kabelringsko
  • Komprimering av lederendene ved hjelp av ultralydsveising
Offentlig ladepark med elbiler

Utsikter for kommende NACS-produkter DC-ladekabler og kjøretøyladekontakter med kjøling

Hver dag jobber utviklingsteamene våre med ytterligere produktinnovasjoner for North American Charging Standard. Her finner du en oversikt over når du kan forvente hvilke NACS-produkter fra Phoenix Contact:

  • NACS-ladekabler med væskekjøling for likestrømslading med over 600 A vil være tilgjengelige fra 1. kvartal 2026.
  • Universelle NACS-kjøretøyladekontakter for nyttekjøretøyer, mobile maskiner og transportsektoren vil også være tilgjengelige fra 1. kvartal 2026, i forskjellige ytelsesklasser.
  • Parallelt utvikles det kundetilpassede NACS-kjøretøyladekontakter for bilprodusenter.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.
Setet til Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din sterke og pålitelige samarbeidspartner

Siden grunnleggelsen i 2013 har Phoenix Contact E-Mobility vært spesialisten på E-mobilitet-ladeteknikk i Phoenix Contact-gruppen. Med mer enn 800 ansatte over hele verden og 25 produksjonslinjer som dekker 33 200 m², tilbyr selskapet over 500 produkter for å sette opp en nettverksbasert ladeinfrastruktur og for elektrifisering av alle typer kjøretøyer. Med IATF-sertifiseringen oppfyller selskapet de høye kravene som stilles i bilindustrien.