Utstyrsprodusenter
Dine fordeler
- Unik produktportefølje til utstyrsprodusenter grunnet fremtidsrettede innovasjoner og stort mangfold
- Høy kvalitet grunnet standardiserte laboratorietester og materialer i høy kvalitet
- Profesjonell service gjennom personlig veiledning, fleksibel variantstyring og praktiske onlineverktøyer som konfiguratorer og vareprøveløsninger
- Fleksibel anskaffelse og tilgjengelighet over hele verden ved hjelp av onlinebestilling og pålitelig logistikk
Produktportefølje for utstyrsprodusenter
Velg blant mange forskjellige løsninger til komponenttilkoblingen din: Printmoduler, kretskortpluggforbindere, kort-til-kort-pluggforbindere og elektronikkhus finnes i forskjellige former, farger og tilkoblingsvarianter. I tillegg kan du for tilnærmet alle produkter utforme varianter, eller tilpasse dem individuelt – helt til komplett nyutvikling. Intensive laboratorietester og kontroller som følger prosessen sikrer kvalifiseringer og internasjonale godkjenninger ved utstyrsutviklingen.
Kundespesifikke produkttilpasninger Konfigurer eller utvikle egnet produkt
Hva du enn måtte ha behov for - produkt eller applikasjon, system, løsning eller tjenesteytelse: vi retter oss etter deg. Noen ganger trengs det bare en liten endring, andre ganger også et helt nytt konsept. I Solution Center hos Phoenix Contact har du alltid erfarne spesialister ved din side.
Konfiguratorer Med intuitive konfiguratorer kommer du raskt til en god løsning
Phoenix Contact har et nyskapende sortiment med produkter og løsninger innen industriell elektroteknikk. Utallige konfiguratorer er ment som en hjelp slik at du alltid finner riktig produkt eller riktig løsning for de forskjellige bruksområdene, og kan tilpasse dem etter behovene.
Nyutviklinger for din utstyrsdesign Utform din individuelle komponenttilkobling helt fra bunnen av
Utform morgendagens innovasjon sammen med oss: Langs hele produktlivssyklusen støtter vi deg fra første idé og til praktisk omsetting av tilkoblings- eller husløsningen din. Vår mangeårige kunnskap sørger for at enhver nyutvikling imøtekommer de strengste markedskrav.
Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår
Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.
CAE-data for PCB-prosjektering
Spar verdifull tid når du planlegger og realiserer kretskortdesignet ditt med våre PCB-designdata. Bruk nedlastinger av ECAD-data i mer enn 20 formater for de vanligste CAE-systemene for mer enn 7000 PCB-kontakter.
Utmerket service for utstyrsprodusenter
Bruk digitale serviceytelser som forenkler utstyrsdesignen din. Langs utviklingsprosessen din tilbyr Phoenix Contact utmerkede serviceytelser som utgjør hele forskjellen. Bli overbevist du også, for eksempel om hvordan moderne konfiguratorer, omfattende tekniske spesifikasjoner og gratis produktprøver kan forenkle det daglige arbeidet ditt. Som partner for utstyrsprodusenter hjelper vi deg i Design-in-prosessen helt frem til utvikling av dine individuelle tilkoblings- og husløsninger.
Enkelt produktvalg Til riktig produkt med få klikk
Ved datastøttet design av industrielektroniske enheter er detaljert teknisk informasjon, skisser eller 3D-filer helt essensielt. Ved produktutvalg kan du ta i bruk intuitive filter- og søkefunksjoner samt omfattende tekniske spesifikasjoner og nedlastinger som tegninger og 3D-modeller.
Individuell produktutforming Våre produkter, skreddersydd for nettopp din anvendelse
TIlpass produktene individuelt, helt til komplett nyutvikling. Vår omfattende portefølje med hus- og tilkoblingsteknikk gir deg stor frihet når du skal designe industrielektronisk utstyr.
Fleksible bestillingsmuligheter Allsidige tilbud rundt artikkelbestilling
Bruk våre forskjellige bestillingskanaler. Vårt globale logistikknettverk garanterer rask levering og optimal tilgjengelighet over hele verden. Alle artiklene kan bestilles praktisk og enkelt online. I mange land kan du i tillegg bestille flere av produktene som gratis vareprøve.
Omfattende knowhow i After Sales Service Våre tilbud, fra bestilling til Design-in og videre
Som din pålitelige partner sørger vi for at du holder deg fortløpende informert om produkter, trender og teknologier – blant annet via nyhetsbrev, mobile apper eller videokanaler på YouTube. Du kan også ta direkte kontakt med våre bransje- og Design-in-eksperter.
Effektive logistikkprosesser Skap enklere prosesser rundt varemottak og vareutlevering
Vi støtter opp om automatiserte logistikkprosesser med produktetiketter som gjengir den viktigste informasjonen, som artikkelnummer, mengde, produksjonsdato, batch og opprinnelsesland, helt enkelt som skannekode. Med den automatiske innlesningen av koden reduserer du det manuelle arbeidet for logistikkmedarbeiderne dine, og øker produktiviteten ved varemottak og -utlevering.
Referanser for utstyrsprodusenter
Phoenix Contact tilbyr en 360-graders portefølje med tilkoblingsteknikk for nettopp din industrielektroniske applikasjon. Som utstyrsprodusent drar du nytte av vår høye kompetanse rundt utvikling og produksjon for nettopp din tilkoblingsløsning.
Slik får vi deg fremover som utstyrsbygger Utstyrstilkoblingsteknikk i praksis
Ved hjelp av eksempler fra praksis vil du oppleve hvor fleksible produktene er,, og hvordan kundene våre drar nytte av utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact.
Teknologier for utstyrsprodusenter
Det være seg for sikker ledertilkobling på stedet, automatisert montering av utstyr på kretskortet i THR-prosessen eller pålitelig dataoverføring via optiske fibre eller kobber: med utgangspunkt i vår mangeårige erfaring kan vi tilby et usedvanlig stort teknologimangfold på områdene ledertilkobling, kontaktteknikk, hus, kretskortmontering og overføringsteknikk. Få informasjon om følgende teknologier. Her vil vi supplere ytterligere for deg.
Kunnskap for utstyrsprodusenter
GameChangers for komponenttilkoblingen
Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.
Push-in-printmoduler i TWIN-design Skift tilkoblingsteknikk uten å tilpasse kretskortet eller huset, takket være samme fotavtrykk
Printmodulene i serien SPTH med push-in Technology imponerer med større teståpninger og en tilkoblingskapasitet på opptil 4 mm². Takket være TWIN-design og identisk fotavtrykk kan utstyrsprodusenter skifte fleksibelt mellom skru- og push-in-tilkoblingsteknikk uten å måtte tilpasse kretskortlayouten og utstyrshuset.
Biobaserte produkter
Phoenix Contact utvikler teknologier og løsninger for en bedre fremtid. Klimavern og miljøutslipp som CO₂ er sentrale startpunkter for bærekraftstrategien vår. Som eksempel omstiller vi første produkter til biobasert plast.
White papers for utstyrsprodusenter Ditt kunnskapsfortrinn innen tilkoblingsteknologi
Våre whitepapers gir deg inngående kunnskap om viktige teknologier, trender og vår produktportefølje innen tilkoblingsteknologi - på en praktisk og forståelig måte.