White papers for utstyrsprodusenter Ditt kunnskapsfortrinn innen tilkoblingsteknikk: Hold deg oppdatert med våre white papers om de nyeste teknologiene og trendene.

White paper på nettbrett

Ønsker du å holde deg oppdatert, men har ikke mye tid til å lese omfattende faglitteratur? Våre whitepapers gir deg inngående kunnskap om viktige teknologier, trender og vår produktportefølje innen festeteknologi - på en praktisk og forståelig måte.

Datakommunikasjon


Bruksområde SPE-printmodul

White paper om dataoverføring med klassisk kretskorttilkoblingsteknikk Økonomiske og robuste datatilkoblinger for industrielle bruksområder

Pålitelig dataoverføring med høy ytelse blir stadig viktigere innen industriell kommunikasjon. Standardiserte pluggforbindere som RJ45 eller M12 er mye brukt, men begrenset plass og høye mekaniske krav krever ofte alternative løsninger. Printmodulene gir interessante muligheter her. Men hva med signalintegritet, overføringshastighet og elektromagnetisk kompatibilitet? Finn ut mer om det grunnleggende, påvirkningsfaktorer og praktiske tips.

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

Høyhastighets-kort-til-kort-pluggforbinder Avdekke påvirkninger på dataoverføring og optimalisere dataintegritet

Med nettorganiseringen av verden forutsettes det stadig raskere dataoverføringer i utstyr og grensesnitt. Whitepaperet viser hvordan man kan oppnå høy dataintegritet ved hjelp av impedansoptimaliserte kort-til-kort-kontakter, pin-plassering og tilhørende PCB-design.

Toleransekompensasjon for kort-til-kort-pluggforbindere

White paper om de ulike formene for toleransekompensasjon Ulike kontaktsystemer og deres toleransekompensasjon

Kort-til-kort-pluggforbindere kobler sammen kretskort. De må oppfylle elektriske og mekaniske krav til enhetene. Avhengig av kravene er ulike koblingssystemer egnet, og de tilbyr spesifikke fordeler som for eksempel muligheten til å foreta toleransekompensasjon. Finn ut hvorfor toleransekompensasjon er så viktig for kort-til-kort-pluggforbindere, i vår White paper. Oppdag de ulike kontaktsystemene, deres mulige bruksområder og når Floating-typer er det beste valget sammenlignet med faste typer.

Medarbeider med produkter for signalintegritet

Optimaliser signalintegritet gjennom simuleringer og målinger Konsekvente grensesnitt for Industri 4.0

Med tiltakende nettorganisering av moderne enheter øker også antall grensesnitt. Målet: Dataoverføring som påvirkes i minst mulig grad. Den er i stor grad avhengig av samspillet mellom samtlige kabler og pluggforbinderdeler. I White paper får du vite signalintegritetens rolle ved effektkapasiteten og hvilke faktorer som påvirker pluggforbinderimpedansen.

Optisk fiber

Optisk fiber Høyhastighets dataoverføring for industrielle bruksområder

Fiberoptiske kabler brukes hovedsakelig til dataoverføring innen kommunikasjonsteknikk og IT. På grunn av sine imponerende egenskaper, små dimensjoner og fleksibilitet er optisk dataoverføring via fiberoptikk også interessant for andre sektorer - fra bygningsinfrastruktur til fabrikkautomatisering og datasentre. Les mer om høyhastighets dataoverføring for industrielle bruksområder i vårt whitepaper.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet En nøkkelteknologi i digitaliseringen av vår verden

SPE gir stor merverdi for en fremtidsrettet kommunikasjonsinfrastruktur og representerer en investering i en kraftfull teknologi for fremtidige innovasjoner og økende krav til ytelse. Phoenix Contact har den bransjeovergripende ekspertisen og den rette produktporteføljen for å implementere Single Pair Ethernet i ulike sektorer.

 By med dataflyt

Single Pair Ethernet i bygningsautomasjon Utnyttelse av eksisterende infrastruktur for SPE

Spar energi, ressurser og materialer: Spesielt i eksisterende bygninger er det verdt å se nærmere på eksisterende rør for å minimere bygningens økologiske fotavtrykk gjennom hele livssyklusen. Men i hvilken grad kan eksisterende infrastruktur for bygningsautomasjon gjenbrukes til Single Pair Ethernet (SPE)? Les mer om dette i vårt whitepaper Single Pair Ethernet i bygningsautomasjon.

Husløsninger


Elektronikkhus med berøringsdisplayer

Berøringsdisplayer til elektronikkhus Industrielle displayløsninger for automasjonsskap og feltapplikasjoner

Visualisering av prosessdata, registrering av inndata, visning av driftsstatus og mye mer: Berøringsskjermer har et stort potensial for å skape brukervennlige og funksjonelle enhetsdisplayer. Dette White Paper gir deg en oversikt over og grunnleggende kunnskap om ulike berøringsskjermteknologier. I tillegg vises kravene til maskinvarekontroll.

Applikasjoner


Energilagring med sol- og vindkraftverk i bakgrunnen

Grønn energi for fremtidens medeier Energilagringens rolle i et All Electric Society

I et All Electric Society (AES) spiller energilagringssystemer en sentral rolle når det gjelder å maksimere integreringen av fornybar energi og sikre en stabil energiforsyning. Dette White Paper undersøker betydningen av energilagring som et kjerneelement i AES og analyserer egnede lagringsteknologier for sektorkobling. Finn ut mer om bruksområdene og markedsutviklingen for de ulike typene energilagringssystemer.

Batteriakkumulatorsystem

Tilkoblingsteknikk for energilagringssystemer Nøkkelen til sektorkobling

Hvilken rolle spiller energilagringssystemer i overgangen til et CO 2 -nøytralt samfunn? Og hva er viktig når man velger, designer og drifter systemene? Du kan lese mer om dette og om tilkoblingsteknikk som en faktor for effektivitet og sikkerhet i vårt White paper.