Automasjonskapbyggere møter ofte på spesielle utfordringer når det gjelder prosessenes driftsøkonomi. Eksterne forhold, for eksempel leveransedyktighet og prisskalering fra leverandører eller mangel på arbeidskraft, lar seg ofte overhodet ikke påvirke, eller bare i liten grad. I egen produksjon er dette annerledes. Her kan man ved hjelp av optimaliserte prosesser, bruk av sømløse programvare- og grensesnittløsninger og helt til støttende eller automatisk verktøy, merkesystemer og assistentløsninger, ofte øke effektiviteten betraktelig.
Automasjonsskapbygging
Oppdag effektivitetspotensialet i automasjonsskapbyggingen din
Automasjonsskapbygging har et enormt potensial for større effektivitet. Hvert enkelt prosesstrinn, fra prosjektering til det ferdige automasjonsskapet, gir mulighet til å forbedre prosesser og spare tid og kostnader. Oppdag våre modulære og skalerbare løsninger for effektiv automasjonsskapbygging. I tillegg tilbyr Phoenix Contact deg innovative produkter for alle funksjonsområder i automasjonsskapet. På den måten kan vi støtte deg gjennom hele prosessen med å bygge skapet. Finn ut mer om mulighetene i de enkelte prosesstrinnene, eller få en oversikt over våre produkter, løsninger og tjenester.
Veiledning rundt prosessen Partnerskapelig og bærekraftig optimalisering av prosessen din
Den partnerskapelige tilnærmingen til Phoenix Contact har individuelle veiledningstjenester som skal optimalisere verdiskapningskjeden ved automasjonsskapbygging ved bruk av praksisrettede Lean-Production-metoder. Dette tilrettelegger for betydelige innsparingsmuligheter takket være prosessendringer som lar seg omsette i praksis på kort tid, samtidig som den økonomiske investeringen er lav. Veiledningen baserer på mange års erfaring med disse metodene, og inneholder en omfattende portefølje med veiledningstjenester og opplæring av medarbeiderne.
Service Pålitelig, skreddersydd støtte
Vi står ved din side gjennom hele prosessen med produksjon av automasjonsskap. Velg våre individuelt tilpassede servicepakker og kundespesifikke produkttjenester, som er tilpasset behovene og prosessene dine. Vårt kompetente servicepersonell står ved din side i forbindelse med tjenester, som installering og oppsett av programvare og enheter, opplæringer i bruk og ved vedlikehold og reparasjoner. Vi hjelper deg dermed til et feilfritt forløp i prosessene, og forenkler arbeidshverdagen din.
Hver dag med lidenskap for mer effektivitet innen automasjonsskapbygging
Det rører seg for automasjonsskapbyggingen
Hele verden snakker om en forestående mangel på fagkrefter. Delvis, avhengig av fagområde, er mangel på kvalifisert arbeidskraft allerede i dag noe som forekommer overalt. Eksperter estimerer at det frem mot 2030 vil mangle over 80 millioner arbeidskrefter på markedet globalt. Maskin- og automasjonsskapbygging er områder som her treffes særdeles hardt. Vi hjelper kundene våre med å gjøre produksjonen fremtidssikker og effektiv: Med digitalt støttede arbeidsforløp og produksjonsdokumentasjon som reduserer gjennomløpstidene og forebygger feil.
Optimalisert samarbeid mellom planlegging og produksjon kan forkorte produksjonstidene i automasjonsskapbygging betraktelig. En forutsetning for dette er en gjennomgående dataflyt, komplette artikkeldata og sømløse systemgrensesnitt. Vårt Engineeringprogram sørger for disse digitale og sømløse prosessene fra planlegging og anskaffelse og helt til produksjon. Den gjennomgående dataflyten samt de intelligente funksjonene bidrar i stor grad til økt effektivitet, og følger prosessen på en individuell og praktisk måte.
Uansett om det ved produksjon av automasjonsskap foreligger en høy grad av standardisering, eller om du heller produserer i stykktall 1: hent ut mest mulig av potensialet i forbindelse med økonomisk effektivitet og fleksibilitet. Det være seg personellassistansesystemer med proessorstøtte, ergonomisk håndverktøy og verktøyautomater, merkeløsninger som er enkle å håndtere eller sømløse programvareløsninger, vi hjelper deg gjennom hele prosessen med konsepter som kan kombineres modulært og skaleres individuelt.
Utbyggingen og moderniseringen av energinettet som er nødvendig for All Electric Society, gjenspeiler seg i et behov for 16 millioner kilometer med ny, digitalisert nettinfrastruktur. Et helt essensielt element for implementering av en slik nettutvikling, er automasjonsskap. For en slik nettutbygging alene estimerer vi at rundt 5,5 millioner automasjonsskap må produseres og installeres frem mot 2030. For at du skal kunne håndtere det stigende antallet oppdrag i fremtiden, har Phoenix Contact satt seg som mål å gjøre automasjonsskapbyggingen så effektiv som mulig.
Produkter og løsninger for effektiv automasjonsskapbygging
Tilkoble
Våre produktanbefalinger gir sikre og holdbare forbindelser i alle bruksområder:
Merking
Våre produktanbefalinger for enkel og holdbar industriell merking på alle bruksområder:
Montering og installasjon
Våre produktanbefalinger for å optimalisere produksjonen og skape mer orden og oversikt på arbeidsplassen:
Programvare
Våre programvareløsninger for automasjonsskapbygging skaper digitale og sømløse prosesser fra planlegging via anskaffelse til produksjon. Den kontinuerlige dataflyten, de intelligente funksjonene og de effektive ECAD-grensesnittene bidrar i betydelig grad til å øke effektiviteten.
I tillegg til Engineeringprogram, merking og parametrisering, omfatter porteføljen også programvare for montering av rekkeklemmer og halvautomatisk klargjøring av ledere.